Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Emuladores de Rede Sem Fio

Os produtos da Keysight oferecem aos designers e fabricantes de telefones celulares mais velocidade de medição, mais precisão e flexibilidade excepcional para testes de dispositivos móveis. Nossos conjuntos de teste têm suporte para os principais formatos tecnológicos: GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR), Bluetooth Low Energy, ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n MIMO, WiMAX™ e LTE (FDD e TDD).

Amplie os recursos do seu conjunto de teste com softwares projetados para dinamizar medições sem fios e automatizar tarefas de medição e análise demoradas, complexas ou repetitivas. Esses produtos estão disponíveis para todas as plataformas de teste de comunicação wireless para a automação de teste de dispositivos celulares, WiMAX, LTE e Bluetooth/WLAN.

Os sistemas da Keysight integram os instrumentos e o cabeamento em um rack cuidadosamente projetado para oferecer resfriamento, alimentação, ergonomia, segurança e estabilidade mecânica. Deixe-nos ajudá-lo a facilitar a transição entre os processos de design até a produção em larga escala rapidamente, reduzindo os custos e aumentando a rentabilidade.  

251-275 de 412

Sort:
N4010A Bluetooth Online User's Guide
Keysight N4010A Wireless Connectivity Test Set online, interactive help. Bluetooth.

Manual do usuário 2006-09-06

Add Fast Switch Capability and Speed Improvement - E5515-90089
Install note for adding Fast Switch capability and speed improvement

Manual de instalação 2006-08-31

PDF PDF 46 KB
E1962B/E6702B/T GPIB Syntax Guide for Rev. B.11/B.04/T.00
Printable GPIB command Syntax Guide for the cdma2000/IS-95/AMPS applications.

Manual do usuário 2006-06-28

PDF PDF 966 KB
E1961A GPIB Syntax Guide for Rev. A.11.20
Printable GPIB command syntax guide for the AMPS/136 application.

Manual do usuário 2006-06-28

PDF PDF 12.49 MB
E6569C Release Notes
Software release information for the E6569C wireless test manager suite.

Release Notes 2006-06-08

Add additional capability to the E5515B or E5515C - E5515-90323
Installation note for adding additional capability to the E5515B or E5515C

Manual de instalação 2006-04-26

PDF PDF 58 KB
Installing the Digital Link Sub System - E5515-90286
Install note for installing the Digital Link Sub System

Manual de instalação 2006-04-25

PDF PDF 43 KB
Install the Host Processor Assembly - E5515-90292
Install note for installing the Host Processor Assembly

Manual de instalação 2006-04-25

PDF PDF 45 KB
Installing the ADC Board - E5515-90290
Install note for installing the ADC Board

Manual de instalação 2006-04-24

PDF PDF 42 KB
Component Level Information Packet

Manual de serviço 2006-04-03

PDF PDF 20.06 MB
Add Option 002 Second Source to E5515B and E5515C - E5515-90308
Installation note for adding Option 002 Second Source to E5515B and E5515C

Manual de instalação 2006-03-20

PDF PDF 566 KB
E1968A,E6701D/E,E6704A GPIB Syntax Guide for Rev. A.06/D.03/E.00
Printable GPIB Syntax Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

Manual do usuário 2006-03-20

PDF PDF 1.17 MB
E6701E/E6704A GSM/GPRS/EGPRS CHM Help File for Rev E.00.08
Downloadable version of the Online User's Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications. (Windows Only)IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

Manual do usuário 2006-03-12

FILE FILE 6.45 MB
N4010A Bluetooth Tx/Rx EDR dll User's Guide
Downloadable version of the Online User's Guide for the EDR application. (Windows Only) IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

Manual do usuário 2005-11-28

FILE FILE 237 KB
Add Option 003 to the E5515C - E5515-90294
Install note for adding option 003 to the E5515C

Manual de instalação 2005-11-16

PDF PDF 134 KB
Transitioning from an E1985 to an E1987A
Recommendations for going from an E1985 to an E1987A

Manual do usuário 2005-11-02

PDF PDF 38 KB
Add Option 002 Second Source and EDGE Hardware - E5515-90309
Installation note for adding Option 002 Second Source and EDGE Hardware

Manual de instalação 2005-03-20

PDF PDF 647 KB
Adds EGPRS capability to the E5515B and E5515C - E5515-90310
Installation note for adding EGPRS capability to the E5515B and E5515C

Manual de instalação 2005-03-20

PDF PDF 203 KB
RF Interface Kit Removal/Installation for single or two port RF Interface Setups - E5515-90056
Installation instructions for the RF Interface Kit Removal/Installation for single or two port RF Interface Setups

Manual de instalação 2005-03-07

PDF PDF 282 KB
Upgrade Instructions for Option 006 upgrade kit for E5515C - E5515-90212
Upgrade Instructions for Option 006 upgrade kit for E5515C

Manual de instalação 2005-03-07

PDF PDF 351 KB
E1968A/E6701D/E6704A CHM Help File for Rev. A.04/D.01
Downloadable version of the Online User's Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications. (Windows Only) IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right click on the file and select Properties>>Unblock.

Manual do usuário 2005-01-18

HTML HTML 6.01 MB
E1987A/E1985B/C/E and E6785B/C CHM Help File
Alternative to our online User's Guide, allows you to download entire documentation to your PC. Windows only.

Manual do usuário 2005-01-18

HTML HTML 329 KB
E6719B Release Notes
Software revision history for the E6719B lab application suite.

Release Notes 2004-12-23

HTML HTML 4 KB
E6564A Release Notes
The latest software revision information for the E6564A 1xEV-DO Wireless Test Manager.

Release Notes 2004-11-12

E6563A AMPS/136 Wireless Test Manager Release Notes
Describes the features in the E6563A AMPS/136 Wireless Test Manager releases. This document contains the original features, as well as enhancements that have been added over time.

Release Notes 2004-11-12

Voltar ... 11 12 13 14 15 16 17 Avançar

Tecnologias e Mercados Relacionados