Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Emuladores de Rede Sem Fio

Os produtos da Keysight oferecem aos designers e fabricantes de telefones celulares mais velocidade de medição, mais precisão e flexibilidade excepcional para testes de dispositivos móveis. Nossos conjuntos de teste têm suporte para os principais formatos tecnológicos: GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR), Bluetooth Low Energy, ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n MIMO, WiMAX™ e LTE (FDD e TDD).

Amplie os recursos do seu conjunto de teste com softwares projetados para dinamizar medições sem fios e automatizar tarefas de medição e análise demoradas, complexas ou repetitivas. Esses produtos estão disponíveis para todas as plataformas de teste de comunicação wireless para a automação de teste de dispositivos celulares, WiMAX, LTE e Bluetooth/WLAN.

Os sistemas da Keysight integram os instrumentos e o cabeamento em um rack cuidadosamente projetado para oferecer resfriamento, alimentação, ergonomia, segurança e estabilidade mecânica. Deixe-nos ajudá-lo a facilitar a transição entre os processos de design até a produção em larga escala rapidamente, reduzindo os custos e aumentando a rentabilidade.  

151-175 de 883

Sort:
V9063B Analog Demod User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the Analog mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Manual do usuário 2015-12-01

PDF PDF 12.23 MB
V9063B Analog Demod Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the Analog Demod mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9065B Sequence Analyzer Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the Sequence Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9075B and Y9075B 802.16 OFDMA (WiMAX/WiBro) Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the 802.16 OFDMA (WiMAX/WiBro) mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9071B and Y9071B GSM/EDGE Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the GSM/EDGE mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9077B and V9077B WLAN User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the WLAN mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Manual do usuário 2015-12-01

PDF PDF 19.23 MB
V9077B and Y9077B WLAN Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the WLAN mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9065B Sequence Analyzer User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the Sequence Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Manual do usuário 2015-12-01

PDF PDF 8.37 MB
V9081B and Y9081B Bluetooth User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the Bluetooth mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Manual do usuário 2015-12-01

PDF PDF 12.85 MB
V9081B and Y9081B Bluetooth Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the Bluetooth mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9080B and Y9080B LTE Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the LTE mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9079B and Y9079B TD-SCDMA Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the TD-SCDMA mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9075B and Y9075B 802.16 OFDMA (WiMAX/WiBro) Measurement Application User’s & Programmer’s Reference
V9075B802.16 OFDMA (WiMAX/WiBro) measurement application user’s & programmer’s information for use with the E6640A EXM wireless test set.

Manual do usuário 2015-12-01

PDF PDF 13.87 MB
V9080B and Y9080B LTE User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the LTE mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Manual do usuário 2015-12-01

PDF PDF 22.44 MB
V9064B VXA Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the Vector Signal Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9060B IQ Analyzer Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the IQ Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-12-01

V9079B and Y9079B TD-SCDMA User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the TD-SCDMA mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Manual do usuário 2015-12-01

PDF PDF 17.14 MB
8960 Series 10 Wireless Communications Test Set - Configuration Guide
This configuration guide for the E5515C (8960) Series 10 wireless communications test set outlines the functionality that can be achieved using a test set mainframe, mobile test applications, and lab applications

Guia de configuração 2015-10-09

Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI
Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI and Keysight

Solution Brief 2015-10-09

Testing Voice Over LTE (VoLTE) Phones - Application Note
This application note explains a solution for testing voice over LTE (VoLTE) phones that is well-suited for LTE mobile phone developers, test engineers, and test lab personnel.

Nota de aplicação 2015-09-14

PDF PDF 4.46 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Brochure
EXM is ready to test devices with 2G, 3G, and 4G cellular, including LTE-A CA, plus wireless connectivity. For NPI to high-volume manufacturing test this brochure explains its extensive capabilities.

Brochura 2015-08-05

PDF PDF 5.94 MB
W-CDMA Dynamic Power Analysis Using the 8960 - Application Note
This document illustrates how to use the dynamic power analysis measurement in the Keysight 8960 test set to measure user equipment (UE) power sequences.

Nota de aplicação 2015-07-31

PDF PDF 379 KB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

Materiais promocionais 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
UXM Wireless Test Set Selected by Beijing Hwa-Tech for 4G MIMO OTA Test Solution

Materiais para imprensa 2015-07-30

Dynamic Power Measurements for cdma2000 on the Keysight 8960 Wireless Test Set - Application Note
Power control is essential in CDMA devices. This application note explains how the use of dynamic power measurement can help ensure the in-field performance of CDMA wireless devices.

Nota de aplicação 2015-07-15

Voltar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Avançar

Tecnologias e Mercados Relacionados