Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Conjuntos de teste para dispositivos wireless e soluções wireless

Os produtos da Keysight oferecem aos designers e fabricantes de telefones celulares mais velocidade de medição, mais precisão e flexibilidade excepcional para testes de dispositivos móveis. Nossos conjuntos de teste têm suporte para os principais formatos tecnológicos: GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR), Bluetooth Low Energy, ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n MIMO, WiMAX™ e LTE (FDD e TDD).

Amplie os recursos do seu conjunto de teste com softwares projetados para dinamizar medições sem fios e automatizar tarefas de medição e análise demoradas, complexas ou repetitivas. Esses produtos estão disponíveis para todas as plataformas de teste de comunicação wireless para a automação de teste de dispositivos celulares, WiMAX, LTE e Bluetooth/WLAN.

Os sistemas da Keysight integram os instrumentos e o cabeamento em um rack cuidadosamente projetado para oferecer resfriamento, alimentação, ergonomia, segurança e estabilidade mecânica. Deixe-nos ajudá-lo a facilitar a transição entre os processos de design até a produção em larga escala rapidamente, reduzindo os custos e aumentando a rentabilidade.  

201-225 de 875

Sort:
Performing LTE & LTE-Advanced RF Measurements with E7515A UXM Wireless Test Set - Application Note
This application note provides insights into example test procedures for RF testing of LTE and LTE-A UEs based on 3GPP TS 36.521-1 V12.2.0 (2014-06).

Nota de aplicação 2015-03-24

PDF PDF 9.75 MB
Solutions for Testing Data Throughput Performance in LTE-A User Equipment - Application Note
This application note is designed to provide into a simplified, real-world functional and RF test of LTE-A UE performance using a fast, flexible and future-ready one-box tester (OBT)

Nota de aplicação 2015-03-11

Keysight Introduces EXM Wireless Test Set Capabilities for Emerging Wi-Fi in Automotive and IOT
The capabilities were added to address the latest technology evolutions in wireless communications with support for WLAN 802.11p, 802.11ah, 802.11ac Wave 2 Measurements and Bluetooth® 4.2.

Materiais para imprensa 2015-03-04

Keysight Announces EXF for High-Volume Femtocell Mfg Test Using Qualcomm Technologies Chipset Series
Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) today announced its E6650A EXF wireless test set for femtocell now supports high-volume manufacturing testing for Qualcomm Technologies' FSM99xx-based multi-mode enterprise and metro small cells.

Materiais para imprensa 2015-02-27

E6650A EXF Wireless Test Set For Femtocell - Data Sheet
The EXF is the first one-box tester dedicated to femtocell manufacturing and is validated with the latest cellular and WLAN chipsets. This data sheet provides a summary of key performance parameters.

Folha de Dados 2015-02-25

PDF PDF 1.45 MB
T4020S LTE RRM Test System - Technical Overview
This technical overview explains the key features, system components, user interface, technical specifications for the T4020S LTE RRM conformance test system.

Visão Técnica 2015-02-23

E7515A-S01 Internal Applications Server - Installation Guide
Installation instructions for the E7515A-S01 and E7515AU-S01

Manual de instalação 2015-02-20

PDF PDF 811 KB
Keysight to Demonstrate New UXM Wireless Test Set Features at Mobile World Congress
The E7515A UXM wireless test set is the industry’s leading UE test platform ready for 3CC/4CC, 256 QAM, UE categories 11-14. Visit us at Hall 2, Booth 212.

Materiais para imprensa 2015-02-12

Solutions for WLAN 802.11ac Manufacturing Test - Application Note
This “Solutions for WLAN 802.11ac Manufacturing Test” app note gives insight into testing 802.11ac client and infrastructure devices using fast, flexible, cost-effective calibration and non-signaling.

Nota de aplicação 2015-02-04

Keysight Extends UXM Wireless Test Set LTE-A Carrier Aggregation Support with 3CC, TDD, Uplink
The E7515A UXM wireless test set adds features to address the rapidly evolving 3GPP LTE-Advanced carrier aggregation advancements.

Materiais para imprensa 2015-01-21

E1969 TD-SCDMA GSM Fast Switch Online User's Guide
Click here to access the online User’s Guide for the TD-SCDMA GSM Fast Switch

Manual do usuário 2015-01-12

HTML HTML
E1968, E6701, E6704 GSM/GPRS User's Guide
Click here to access the online User’s Guide for GSM/GPRS/EGPRS applications.

Manual do usuário 2015-01-12

HTML HTML
E1966, E1976, E6706 1xEV-DO - User's Guide
Click here to access the online User’s Guide for WCDMA/HSPA applications.

Manual do usuário 2015-01-12

HTML HTML
E1963, E6703 W-CDMA/HSPA - User's Guide
The most current documentation for the W-CDMA/HSPA application is this online version. Easy to use, no PDF downloads!

Manual do usuário 2015-01-12

HTML HTML
E1987, E6785 Fast Switching - User's Guide
Click here to access the online User’s Guide for TA/LA Fast Switching applications.

Manual do usuário 2015-01-12

HTML HTML 49 Bytes
E1962, E6702 cdma/IS-95/AMPS Online User's Guide
Click here to access the online User’s Guide for cdma2000/IS-95/AMPS applications.

Manual do usuário 2015-01-12

HTML HTML
E6701K GSM/GPRS and E6704A EGPRS Lab Applications - Technical Overview
This technical overview provides a brief overview and some specifications for the E6701I GSM/GPRS lab application and E6704A EGPRS lab application for the 8960 (E5515C/E) wireless communications test set.

Visão Técnica 2015-01-06

PDF PDF 1.60 MB
E6703J W-CDMA/HSPA Lab Application - Technical Overview
This technical overview provides the technical specifications and highlights the key capabilities of the E6703J W-CDMA/HSPA lab application.

Visão Técnica 2014-12-17

Repository of E1962B, E6702x CHM- Help Files
8960 (E1962B) cdma2000 Reference Guides

Guia de referência 2014-12-10

E1969A TD-SCDMA_GSM Fast Switch Test Application - Technical Overview
This technical overview provides the specifications for the E6702F cdma2000, IS-95, and AMPS lab application to verify and ensure the quality of RF performance of these devices.

Visão Técnica 2014-12-02

PDF PDF 705 KB
X-Series E6607A Wireless Communications Test Set Safety and Regulations
Safety and regulation information for the E6607A wireless communications test set.

Manual do usuário 2014-12-01

PDF PDF 852 KB
E6607B Wireless Communications Test Set Getting Started Guide
Getting started information for the E6607B wireless communications test set.

Manual do usuário 2014-12-01

PDF PDF 5.01 MB
X-Series E6607B Wireless Communications Test Set Safety and Regulations
Safety and regulation information for the E6607B wireless communications test set.

Manual do usuário 2014-12-01

PDF PDF 854 KB
X-Series E6607A Wireless Communications Test Set Getting Started Guide
Quick start information for the X-Series E6607A wireless communications test set.

Manual do usuário 2014-12-01

PDF PDF 4.58 MB
8960 (E5515C/E) Online User Guides
Access the online user guides for all the 8960 (E5515C/E) Series 10 wireless technology formats.

Manual do usuário 2014-12-01

Voltar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Avançar

Tecnologias e Mercados Relacionados