Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Conjuntos de teste para dispositivos wireless e soluções wireless

Os produtos da Keysight oferecem aos designers e fabricantes de telefones celulares mais velocidade de medição, mais precisão e flexibilidade excepcional para testes de dispositivos móveis. Nossos conjuntos de teste têm suporte para os principais formatos tecnológicos: GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR), Bluetooth Low Energy, ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n MIMO, WiMAX™ e LTE (FDD e TDD).

Amplie os recursos do seu conjunto de teste com softwares projetados para dinamizar medições sem fios e automatizar tarefas de medição e análise demoradas, complexas ou repetitivas. Esses produtos estão disponíveis para todas as plataformas de teste de comunicação wireless para a automação de teste de dispositivos celulares, WiMAX, LTE e Bluetooth/WLAN.

Os sistemas da Keysight integram os instrumentos e o cabeamento em um rack cuidadosamente projetado para oferecer resfriamento, alimentação, ergonomia, segurança e estabilidade mecânica. Deixe-nos ajudá-lo a facilitar a transição entre os processos de design até a produção em larga escala rapidamente, reduzindo os custos e aumentando a rentabilidade.  

176-200 de 875

Sort:
V9073B W-CDMA & HSPA Measurement Applications User’s & Programmer’s Reference
User's information for the W-CDMA & HSPA mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Manual do usuário 2015-07-01

PDF PDF 31.26 MB
V9079B TD-SCDMA Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the TDSCDMA mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-07-01

E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - V9065B Sequence Analyzer Measurement Guide
Downloadable file of the measurement guide for the Sequence Analyzer mode of the E6650A EXF wireless test set for femtocell, including information on sequence parameters, sequencer coordination, programming, and example test scenarios.

Manual do usuário 2015-07-01

PDF PDF 6.68 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Programmer's Guide
Basic SCPI programming and syntax information for the E6640A EXM Wireless Test Set, including program samples.

Guia de programação e sintaxe 2015-07-01

PDF PDF 864 KB
V9077B WLAN Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the WLAN mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-07-01

V9071B GSM/EDGE Measurement Application User's & Programmer's Reference
User's information for the GSM/EDGE mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Manual do usuário 2015-07-01

PDF PDF 17.80 MB
V9082B LTE TDD Measurement Application User's & Programmer's Reference
User's information for the LTE TDD mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Manual do usuário 2015-07-01

PDF PDF 32.89 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - V9065B Sequence Analyzer Measurement Guide
Downloadable book file of the measurement guide for the Sequence Analyzer mode of the Keysight E6640 EXM Wireless Test Set, including information on sequence parameters, sequencer coordination, programming, and example test scenarios.

Manual do usuário 2015-07-01

PDF PDF 6.88 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Source User's Guide
Source user's information for the E6640A EXM Wireless Test Set.

Manual do usuário 2015-07-01

E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Programmer's Guide
Basic SCPI programming and syntax information for the E6650A EXF wireless test set for femtocell, including program samples.

Manual do usuário 2015-07-01

PDF PDF 809 KB
V9073B W-CDMA & HSPA Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the W-CDMA & HSPA mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-07-01

V9060B IQ Analyzer Mode User's and Programmer's Reference
User's information for the IQ Analyzer mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set.

Manual do usuário 2015-07-01

PDF PDF 11.76 MB
E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Getting Started Guide
Getting started information for the E6650A EXF wireless test set for femtocell.

Manual do usuário 2015-07-01

PDF PDF 3.50 MB
V9060B IQ Analyzer Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the IQ Analyzer mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-07-01

V9065B Sequence Analyzer User's & Programmer's Reference
User's information for the Sequence Analyzer mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set. (This is the content of the help file, presented in book form.)

Manual do usuário 2015-07-01

PDF PDF 8.18 MB
V9071B GSM/EDGE Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the GSM/EDGE mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Arquivo de ajuda 2015-07-01

E7515A UXM Wireless Test Set - Data Sheet
Specifications and performance parameters of the UXM Wireless Test Set

Folha de Dados 2015-06-30

Keysight Technologies Adds New Capabilities to EXM Wireless Test Set
Announcing new WLAN 802.11ah and 802.11af capabilities for the EXM wireless test set. The EXM now supports more Internet-of-Things (IoT) wireless devices and formats in the design validation and manufacturing stages of product development.

Materiais para imprensa 2015-06-26

Keysight Expands UXM Wireless Test Set LTE-A Capabilities with 4CC, 256 QAM, LTE-U, Cat 0 Support
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

Materiais para imprensa 2015-05-21

E7523A and E7623A W-CDMA/HSPA+ Test and Lab Applications - Technical Overview
This document explains the capabilities of the E7523A W-CDMA/HSPA+ test application and E7623A W-CDMA/HSPA+ lab application, which are used with the E7515A UXM test set.

Visão Técnica 2015-05-18

E7630A-MTP Message Editor - User’s Guide
Installation and user information for the UXM Message Editor software (E7630A-MTP)

Manual do usuário 2015-05-12

PDF PDF 1.75 MB
Keysight Demonstrates LTE-Advanced Category 11 IP Data Throughput with UXM Wireless Test Set
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

Materiais para imprensa 2015-05-06

Measurement Applications for the E6640A EXM Wireless Test Set - Solution Brochure
Covers technology-specific software applications for the EXM wireless test set, developed to help you expedite the manufacturing of your cellular and wireless connectivity devices.

Brochura 2015-05-06

PDF PDF 3.94 MB
Download your complimentary RF & Microwave Test Accessories Catalog
This comprehensive resource enables engineers to quickly and conveniently research the highest-quality RF and microwave test accessories in the industry.

Catálogo 2015-04-28

Mobile Phone Load Pull Measurements - Maury Microwave
Automated Mobile Phone Load Pull Measurement Solution from Maury Microwave and Keysight

Solution Brief 2015-03-26

Voltar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Avançar

Tecnologias e Mercados Relacionados