Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Materials Test Equipment

 

Materials test equipment and accessories for determining how materials interact with electromagnetic fields, by calculating permittivity and permeability. Accurate measurements of these material properties helps engineers achieve the best performance for an application, while shortening the design cycle and minimizing material scrap.

Get help with: N1500A and 8507xE Series: Service and Support

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Analisadores de Rede 

    Analisadores de Rede

    Visão geral: a família de analisadores de rede da Keysight inclui analisadores de rede de micro-ondas & RF (econômicos e de alto desempenho), analisador de rede vetorial e sistema analisador de rede.

  • no image available Analisadores de Rede ENA, de 5 Hz a 20 GHz 

    Analisadores de Rede ENA, de 5 Hz a 20 GHz

    Visão geral: O ENA padrão expande a análise de rede com recursos avançados para múltiplas portas e medições balanceadas, enquanto os analisadores ENA-L de menor custo fornecem parâmetros S básicos com um conjunto de teste integrado, de 50 ou 75 ohms.

  • no image available Medidores de LCR de bancada 

    Medidores de LCR de bancada

    • 20 Hz até GHz
    • Medição rápida e precisa
    • Compacto

  • no image available Analisadores de impedância 

    Analisadores de impedância

    • 40 Hz a 3 GHz
    • Grande variedade de componentes e materiais sob diversas condições de teste.
    • Níveis de polarização CC e de sinais CA
    • Medições de temperatura em uma ampla faixa

  • no image available Medidores de LCR + medidores de impedância 

    Medidores de LCR + medidores de impedância

    • Equipamento de mão, bancada
    • Impedância, mili-ohm, DC de alta resistência
    • 3 GHz
    • Vários luminárias e acessórios

  • no image available Analisadores de Rede PNA, 900 Hz e 120 GHz 

    Analisadores de Rede PNA, 900 Hz e 120 GHz

    PNA-L is a general-purpose network analyzer, PNA is the highest performing suitable for passive and active device test, and PNA-X is Keysight's most advanced and flexible enabling linear and nonlinear device characterization in a single instrument.