Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Medidores de LCR & medidores de impedância

Os medidores de LCR, medidores de capacitância, medidores de resistência e analisadores de impedância da Keysight são ferramentas úteis no teste de componentes e materiais em diversas aplicações de pesquisa e desenvolvimento e na produção de componentes. Os medidores de LCR medem impedância (indutância, capacitância e resistência) em frequências pontuais. Medidores de capacitância medem capacitância em frequências pontuais. Medidores de resistência são otimizados para medições de resistências altas e baixas. Analisadores de impedância são as ferramentas mais poderosas para medir impedância (indutância, capacitância e resistência) em uma faixa de frequências.
 

1-25 de 418

Sort:
E4980A/AL Precision LCR Meter Users Guide
This manual describes most of the basic information needed to use the E4980A and E4980AL. It provides the information of operation, programming and specifications.

Manual do usuário 2019-02-13

Power of Impedance Analyzer - Application Note
This application note describes the necessity of real-characteristics evaluation, and shows that the impedance analyzers only have capabilities to achieve real-characteristics.

Nota de aplicação 2019-01-28

E4991B Impedance Analyzer - Configuration Guide
This is the configuration guide for the E4991B which shows the ordering information.

Guia de configuração 2018-11-27

E4990A Impedance Analyzer 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz - Brochure
This brochure introduces overview and key features of the E4990A Impedance analyzer. The E4990A provide the best performance in the industry and five frequency options (20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz).

Brochura 2018-11-23

PDF PDF 5.88 MB
E4991B Impedance Analyzer - Brochure
This brochure introduces overview and key features of the E4991B Impedance analyzer. The E4991B provide the best performance in the industry and three frequency options (1 GHz to 500M/1 G/3 GHz).

Brochura 2018-11-22

PDF PDF 6.61 MB
E4991B Impedance Analyzer - Data Sheet
This is the technical specification for the E4991B The E4991B impedance analyzer supports accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic.

Folha de Dados 2018-11-22

PDF PDF 8.43 MB
E4990A Impedance Analyzer 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz - Configuration Guide
This is the configuration guide for the E4990A which shows the ordering information.

Guia de configuração 2018-11-19

Basic Instruments Flyer - November 2018 - January 2019
This Basic Instruments flyer includes a promotion for a free scope probe.

Brochura 2018-11-19

PDF PDF 3.43 MB
Vector Network Analyzer - Selection Guide
Keysight offers a variety of vector network analyzers with frequency, performance, and versatility to meet your measurement needs.

Guia de seleção 2018-08-02

E5061B Network Analyzer - Configuration Guide
This literature guides the customers through configuring the E5061B when they plan to purchase it. It contains the information on options, accessories, and services available with the E5061B.

Guia de configuração 2018-08-01

Keysight 16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture
Keysight 16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture

Manual do usuário 2018-07-06

16334A Test Fixture Operation and Service Manual
This manual describes basic information needed to use the 16334A. It provides a product overview, specifications, typical characteristics, operation, and service information.

Manual do usuário 2018-07-01

PDF PDF 811 KB
16047E Test Fixture , 40 Hz to 110MHz Operation and Service Manual
16047E Test Fixture , 40 Hz to 110MHz Operation and Service Manual

Manual do usuário 2018-07-01

PDF PDF 1.73 MB
E4982A LCR Meter 1 MHz to 300 MHz/500 MHz/1 GHz/3 GHz - Data Sheet
This literature is a data sheet of the E4982A. It describes the technical specifications of the E4982A.

Folha de Dados 2018-06-26

PDF PDF 3.48 MB
Near-Field Noise Suppression Sheet Evaluation System Transmission Attenuation Power Ratio Measuremen
KEYCOM Corp.

Solution Brief 2018-04-27

E4980A Precision LCR Meter, E4980AL Precision LCR Meter - Data Sheet
This document provides specifications for the E4980A precision LCR meters.

Folha de Dados 2018-04-13

Measuring Dielectric Properties Using Keysight's Materials Measurement Solutions - Brochure
Quick guide for Keysight materials measurement solutions that can characterize the material under test by measuring dielectric properties such as permittivity and permeability.

Brochura 2018-03-30

PDF PDF 1.65 MB
E5061B Network Analyzer - Data Sheet
This literature is a data sheet of the E5061B. It describes the technical specifications of the E5061B.

Folha de Dados 2018-03-29

E5061B / E5063A Security Features
Describes how to use the E5061B / E5063A security features to protect and remove classified proprietary information stored or displayed in the instrument.

Guia de referência 2018-03-20

PDF PDF 419 KB
Performing Impedance Analysis with the E5061B ENA Vector Network Analyzer - Application Note
This application note describes five common impedance analysis approaches used with impedance analyzers and network analyzers. It also describes how and when to use the E5061B for impedance analysis.

Nota de aplicação 2018-03-02

PDF PDF 2.10 MB
Measuring Frequency Response with E5061B LF Network Analyzer
This application note describes fundamentals on low frequency network analysis by featuring the E5061B LF-RF network analyzer. Here we mainly discuss simple low frequency 2-port device measurements and associated topics.

Nota de aplicação 2018-02-22

~325GHz Lens Antenna Method, Diagonal incidence type Wave Absorber, Return Loss Measurement System
KEYCOM Corp.

Solution Brief 2018-02-22

N1500A Materials Measurement Suite - Technical Overview
With Keysight N1500A materials measurement software suite, you can determine the intrinsic electromagnetic properties of many dielectric and magnetic materials.

Visão Técnica 2018-02-16

E4980A/E4980AL Precision LCR Meters - Configuration Guide
This configuration guide describes standard configurations, options, accessories and upgrade information for the E4980A Precision LCR Meter.

Guia de configuração 2018-02-14

PDF PDF 926 KB
E4980AL Precision LCR Meter - Brochure
This brochure provides an overview for the E4980AL Precision LCR Meter.

Brochura 2018-02-12

PDF PDF 4.10 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Avançar