Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Analisadores de impedância

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

Selecionar produtos para comparar

3 de 3 product matches

Sort:
Produto Frequency Range Basic Accuracy Measurement Range(Accuracy < 10%) DC Bias Additional Information
E4990A Impedance Analyzer, 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz E4990A Impedance Analyzer, 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz 0.08% (typical ±0.045%) 25 mΩ to 40 MΩ Standard 40 V ·Auto balancing bridge, suitable for accurate impedance evaluation
·Equivalent circuit analysis(7 models)
·Probe meas. with 42941A(opt. 120 only)
·7-mm port meas. with 42942A(opt. 120 only)
·ALC for test signal/DC bias
·4 channels,4 traces  
E4991B Impedance Analyzer, 1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz E4991B Impedance Analyzer, 1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

1 MHz to 500M/1 G/3 GHz 0.65% 120 mΩ to 52 kΩ Option 001 40 V ·RF IV, suitable for accurate impedance evaluation
·Equivalent circuit analysis (7 models)
·Material meas. (opt. 002)
·Temperature characteristic test (opt. 007)
·On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010)
·4 channels, 4 traces
E5061B ENA Series Network Analyzer E5061B ENA Series Network Analyzer

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

5 Hz to 3 GHz 2% (typical) Reflection method:  1 Ω to 2 kΩ (typ.)
Gain-phase series method:  5 Ω to 20 kΩ (typ.)
Gain-phase shunt method:  < 1 mΩ to 5 Ω (typ.)
Standard 40 V ·Network analyzer (S-parameter/Gain-phase), covers a broad frequency range (5 Hz to 3 GHz) of impedance evaluation
·Equivalent circuit analysis (5 models)
·NA and ZA combo
·Milli-Ohm meas. (using gain-phase shunt method)
·4 channels, 4 traces