Analisadores de impedância
Os analisadores de impedância e combinados da Keysight possibilitam avaliações muito precisas e detalhadas de componentes e materiais com vários acessórios de teste. Eles medem impedância (indutância, capacitância e resistência) em frequências pontuais ou ao longo de uma faixa de frequências. Os recursos para medição de parâmetros de transmissão e para análise de espectros estão disponíveis nos analisadores combinados. As funções de varredura de níveis de polarização CC e de sinais CA estão disponíveis nos analisadores de impedância para avaliar dispositivos sob condições reais de funcionamento. Além disso, alguns analisadores de impedância oferecem medições de temperatura em uma ampla faixa de -55 °C a 150°C. Portanto, os analisadores de impedância são ferramentas úteis para avaliar uma grande variedade de componentes e materiais sob diversas condições de teste.
Veja Medidores de LCR, Analisadores de Impedância e Guia de seleção de acessórios de teste
Compare todos os analisadores de impedância (3)
-
E4990A Impedance Analyzer, 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz (1)
E4990A Impedance Analyzer, 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz
- Frequency: 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz
- ±0.08% (typical ±0.045%) basic accuracy
- 25 mΩ to 40 MΩ wide impedance measurement range
- Test signal level: 5 mVrms to 1 Vrms, 200 uArms to 20 mArms
-
E4991B Impedance Analyzer, 1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz (1)
E4991B Impedance Analyzer, 1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
Three frequency options (1 MHz to 500 M/1 G/3 GHz, upgradable)
±0.65% basic accuracy
Dielectric/magnetic material measurement (Option 002)
Temperature characteristics measurement (Option 007)
Reliable on –wafer measurement (Option 010)
-
E5061B ENA Series Network Analyzer (1)
E5061B ENA Series Network Analyzer
- 5 Hz to 3 GHz, 100 kHz to 1.5/3 GHz
- 2-port, 50/75 Ohm
- Dynamic Range 130 dB (typical)
- Impedance analysis option
Impedance Analyzers [Descontinuado]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance analyzers.
Treinamentos & Eventos
Tecnologias e Mercados Relacionados
-
RF & Baseband R&D LTE Design and Test Equipment
RF & Baseband R&D LTE Design and Test Equipment
WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/axWLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax
IEEE 802.11a/b/g/p/n/ac/ah Wireless Local Area Network testing resources from Keysight.