Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

Apresentando os geradores de funções e formas de ondas arbitrárias de 30 MHz da série 33500B com tecnologia Trueform exclusiva da Keysight.
Verdadeiro Gerador de ondas arbitrárias ponto-a-ponto com menos jitter, mais fidelidade e maior resolução.

Tenha a capacidade de criação e edição de sinais avançados sem o tédio da programação com o software BenchLink Waveform Builder Pro 33503A.

Compare todos Geradores de funções (15)

Procurar Geradores de funções

Softwares relacionados a este produto

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink Connectivity Software 

    IntuiLink Connectivity Software

    • Free connectivity software utility for bench instruments
    • Add measurement tools bars in Word and Excel and use to transfer instrument setups, measurement data, and images
    • Easily save and retrieve instrument settings to simplify set-up

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro 

    33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro

    O software BenchLink Waveform Builder Pro elimina a necessidade de programação tediosa, facilitando e acelerando a criação de formas de onda personalizadas.

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Osciloscópios 

    Osciloscópios

    Soluções de osciloscópio. Osciloscópios analógicos e digitais, portáteis, soluções de osciloscópio com alta largura de banda & memória, pontas de prova e acessórios para osciloscópio.

  • no image available Multímetros digitais (DMM) 

    Multímetros digitais (DMM)

    Visão geral: compare multímetros digitais (DMM), produtos de bancada e de sistema de 4 a 8 ½ dígitos. Multímetros digitais modulares e de mão com até 100.000K leituras/s.

  • no image available Fontes de alimentação CC 

    Fontes de alimentação CC

    Visão geral das fontes de alimentação: fontes de alimentação CC com uma ou várias saídas, fontes de alimentação de sistema, simuladores de paineis solares. A Keysight tem a fonte de alimentação CC que você precisa.

  • no image available Frequencímetros 

    Frequencímetros

    Visão geral: Família de frequencímetros que inclui contadores de radiofrequência, universais e de micro-ondas, e conversores tempo-digital.

  • no image available Produtos de geração de pulsos 

    Produtos de geração de pulsos

    Visão geral: geradores de pulsos, geradores de padrões, geradores de dados e ruídos, conversores de tempos de transição. A Keysight tem uma ampla gama de produtos para a geração de pulsos.

  • U3000A Education Kit U3000A Kit de treinamento de instrumentação eletrônica [Descontinuado] 

    U3000A Kit de treinamento de instrumentação eletrônica [Descontinuado]

    O kit de treinamento de instrumentação eletrônica U3000A é uma placa de treinamento autônoma, projetada para simular uma variedade de aplicações.

Accessories

  • 82350B PCI GPIB Interface Card Image 82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado] 

    82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado]

    O 82350B é uma interface IEEE-488 de baixo custo e alto desempenho para PCs baseados em PCI.

  • Agilent 34131A Product Photograph 34131A Mala de transporte 

    34131A Mala de transporte

    A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala de material duro é construída com o robusto A.B.S. e possui alças e travas de aço.

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810A Gateway LAN/GPIB [Descontinuado] 

    E5810A Gateway LAN/GPIB [Descontinuado]

    O gateway LAN/GPIB E5810A fornece acesso e controle remoto de instrumentos GPIB através de conexão LAN padrão.

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration

  • Agilent 34190A Rackmount Kit Image 34190A Kit de montagem em rack 

    34190A Kit de montagem em rack

    O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquero ou no lado direito do rack.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

    82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

    O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.

  • Agilent 34162A Accessory Pouch 34162A Bolsa de acessórios 

    34162A Bolsa de acessórios

    A 34162A da Keysight é uma bolsa de acessórios para os instrumentos 33210A, 33220A, 34405A, 34410A e 34411A.

Discontinued Function Generators [Descontinuado]
Product support information for your discontinued and obsolete Synthesized Function Generators.