Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Frequencímetros

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

Keysight é o fornecedor nº 1 de frequencímetros no mundo
Por quê? Porque nós oferecemos uma grande variedade de medições de tempo e frequência com performance e confiabilidade excepcionais.

Apresentando os novos frequencímetros/temporizadores universais e de RF de 350 MHz da série 53200.
Velocidade, resolução & precisão são só o começo... Veja os links dos produtos abaixo para detalhes.

Compare todos os frequencímetros (4)

Pesquisar todos os frequencímetros

Softwares relacionados a este produto

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink Connectivity Software 

    IntuiLink Connectivity Software

    • Free connectivity software utility for bench instruments
    • Add measurement tools bars in Word and Excel and use to transfer instrument setups, measurement data, and images
    • Easily save and retrieve instrument settings to simplify set-up

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Digital Multimeters (DMM) 

    Digital Multimeters (DMM)

    Benchtop, System, Precision, Modular and Handheld Digital Multimeters with the performance, accuracy and reliability you need to deliver only the best

  • no image available Osciloscópios 

    Osciloscópios

    Soluções de osciloscópio. Osciloscópios analógicos e digitais, portáteis, soluções de osciloscópio com alta largura de banda & memória, pontas de prova e acessórios para osciloscópio.

  • no image available Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias 

    Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias

    Visão geral: geradores de funções e formas de ondas arbitrárias de 10, 15, 20, 30, 80 e 500 MHz…

  • no image available Fontes de alimentação CC 

    Fontes de alimentação CC

    Visão geral das fontes de alimentação: fontes de alimentação CC com uma ou várias saídas, fontes de alimentação de sistema, simuladores de paineis solares. A Keysight tem a fonte de alimentação CC que você precisa.

  • no image available Frequencímetros/temporizadores universais e de RF de 350 MHz da série 53200 

    Frequencímetros/temporizadores universais e de RF de 350 MHz da série 53200

    Visão geral: frequencímetros/temporizadores universais e de RF de 350 MHz da série 53200, que trazem velocidade e precisão

Accessories

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810A Gateway LAN/GPIB [Obsoleto] 

    E5810A Gateway LAN/GPIB [Obsoleto]

    O gateway LAN/GPIB E5810A fornece acesso e controle remoto de instrumentos GPIB através de conexão LAN padrão.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

    82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

    O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.

  • Agilent 34190A Rackmount Kit Image 34190A Kit de montagem em rack 

    34190A Kit de montagem em rack

    O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquero ou no lado direito do rack.

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface

  • Agilent 34162A Accessory Pouch 34162A Bolsa de acessórios 

    34162A Bolsa de acessórios

    A 34162A da Keysight é uma bolsa de acessórios para os instrumentos 33210A, 33220A, 34405A, 34410A e 34411A.

  • Agilent 34131A Product Photograph 34131A Mala de transporte 

    34131A Mala de transporte

    A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala de material duro é construída com o robusto A.B.S. e possui alças e travas de aço.

Discontinued Keysight and HP Frequency Counter Products [Descontinuado]
Product support information for your discontinued Keysight and HP frequency counter products.