Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisadores / Exercitadores de Protocolos

Teste de protocolos para sistemas de computação e armazenamento

Baseados em um chassis modular escalável, os analisadores/exercitadores de protocolos da Keysight são a solução mais eficaz para depurar, validar e otimizar semicondutores, software e sistemas que usam os padrões de protocolo novos e atuais para sistemas de computação e armazenamento.

Os analisadores ajudam a registrar de maneira transparente e em tempo real os padrões de tráfego entre dois dispositivos e a visualizar facilmente as informações de rastreamento no nível de pacotes com os recursos corretos de decodificação de protocolo. Outras medições de performance e recursos avançados de trigger ajudam a identificar rapidamente a causa raiz dos problemas de seu projeto.

Os exercitadores e geradores de tráfego podem fornecer ao seu projeto estímulos com cenários de tráfego sofisticados e ajudar a acelerar fases do teste como a não regressão ou a validação do sistema.

Teste de protocolo para redes automotivas

Em redes LIN e CAN, a robustez da performance do sistema é determinada em considerável medida pelas características de tempo da comunicação de dados nas topologias heterogêneas de redes veiculares. A Keysight, assim, oferece dois produtos – VPT501 e Testador de LIN – que permitem a validação do comportamento da comunicação com rapidez, simplicidade e alto grau de automação.

  • U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • View single or multiple MIPI M-PHY busses in one interface
    • Deep memory to capture long periods of system traffic
    • Powerful triggers to isolate errors and detailed traffic conditions

  • PCI EXPRESS® Protocol Solutions PCI EXPRESS® Protocol Solutions 

    PCI EXPRESS® Protocol Solutions

    PCIe Analyzer and PCIe Exerciser for PCIe 3.0, PCIe 2.0 and PCIe 1.0; with Industry unique ESP ASIC technology for accurate data capture.

  • E2960B Series PCIe Test Solutions for PCIe 1.0 and PCIe 2.0  [Descontinuado] E2960B Series PCIe Test Solutions for PCIe 1.0 and PCIe 2.0 [Descontinuado] 

    E2960B Series PCIe Test Solutions for PCIe 1.0 and PCIe 2.0 [Descontinuado]

    PCIe Analyzer, PCIe Exerciser and PCIe Jammer for PCIe 1.0 and PCIe 2.0

  • N5300 Series Chassis [Descontinuado] N5300 Series Chassis [Descontinuado] 

    N5300 Series Chassis [Descontinuado]

    Chassis platform with portable 2-slot (N5302A) or rack mountable 4-slot (N5304A) to enable flexible test environments

  • Protocol Solutions for USB 3.0/2.0 [Descontinuado] Protocol Solutions for USB 3.0/2.0 [Descontinuado] 

    Protocol Solutions for USB 3.0/2.0 [Descontinuado]

    Keysight’s protocol solutions for USB include analyzers with the industry’s deepest trace buffers and most powerful triggering engine, plus the only USB jammer on the market!

  • U4421A Exercitador e analisador de protocolos para interfaces MIPI D-PHY U4421A Exercitador e analisador de protocolos para interfaces MIPI D-PHY 

    U4421A Exercitador e analisador de protocolos para interfaces MIPI D-PHY

    • MIPI™ D-PHY CSI-2 and DSI link turn-on and debug
    • Camera Interface prototype turn-on and characterization
    • Display Interface prototype turn-on and signal processing software development
       

  • DigRF Protocol Test Products [Descontinuado] DigRF Protocol Test Products [Descontinuado] 

    DigRF Protocol Test Products [Descontinuado]

  • SerialTek SAS/SATA BusXpert Analyzers, BusMod Error Injectors, BusGen BIST Generators [Descontinuado] SerialTek SAS/SATA BusXpert Analyzers, BusMod Error Injectors, BusGen BIST Generators [Descontinuado] 

    SerialTek SAS/SATA BusXpert Analyzers, BusMod Error Injectors, BusGen BIST Generators [Descontinuado]

    SerialTek’s line of SAS and SATA protocol analyzers, error injectors, and BIST generators feature deep memory (up to 36GB) and triggering for analysis, powerful logic and error injection and BIST generation for testing SATA in the same powerful GUI.

  • U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • Upgrade to the U4431A MIPI™ M-PHY Protocol Analyzer
    • Up to Gear 3 HS data rates
    • Up to 16 GB trace depth
    • Up to 4 data lanes

    MIPI is a licensed trademark of MIPI, Inc., in the U.S. and other jurisdictions.
     

Protocol Analyzers and Exercisers [Descontinuado]
Product information and resources for discontinued protocol analysis products and accessories.