Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Soluções de Teste de Taxa de Erro de Bit (BERT)

BERTs de alta performance para uma caracterização eficiente e precisa até 13,5 Gb/s

As soluções de teste de taxa de erro de bit da Keysight proporcionam a maior precisão e eficiência na verificação e caracterização de projetos e o teste de fabricação de portas de comunicação de alta velocidade dos atuais chips (produtos semicondutores), componentes, módulos e cartões de linha da indústria de semicondutores, computação e comunicação.

A Keysight oferece o maior portfólio de produtos, com duas famílias de BERT destinadas a uma variedade de classes de velocidade, conceitos de usabilidade e flexibilidade, além de ferramentas de estímulo e análise para aplicações específicas. As duas famílias proporcionam uma visão em profundidade, eficiente e econômica, das tarefas críticas de medição dos dispositivos com interfaces gigabit atuais e de próxima geração, como PCI Express, SATA, Fibre Channel, FB-DIMM, XAUI/10Gb Ethernet, CEI, XFI/XFP, SONET/SDH e PON-OLTs.

Clean Eye Eye Contour
N4903A Clean Eye Screenshot Eye Contour
Spectral Jitter BERT Scan
  BERT Scan

Combinados com o Keysight 86100 Infiniium DCA-J, esses BERTs são as soluções mais abrangentes e precisas de tolerância a jitter e análise disponíveis. Infiniium DCA-J

Leia os press releases mais recentes

1-25 de 368

Sort:
Secret Specs, LPDDR5 and Interposers - EEs Talk Tech #26
Secret Specs, LPDDR5 and Interposers - EEs Talk Tech #26

Demonstração 2019-02-18

DDR5 Rx Testing is a Whole New Ballgame - #28
DDR5 Rx Testing is a Whole New Ballgame - #28

Demonstração 2019-02-18

DDR5 and 3D Silicon - EEs Talk Tech #25
DDR5 and 3D Silicon - EEs Talk Tech #25

Demonstração 2019-02-18

USB 2.0 Compliance Testing with Infiniium Oscilloscopes - Application Note
This Application Note discusses the solution for the USB 2.0 test suite. The Keysight solution is the only one-box solution that uses the official USB-IF scripts for precompliance ans compliance testing.

Nota de aplicação 2019-01-29

M8040A High-Performance BERT 64 GBaud - Data Sheet
M8040A is a highly integrated BERT for physical layer characterization of devices operating up to 64 GBaud with support for PAM-4 and NRZ signals. Expands the M8000 Series to 400GbE data center.

Folha de Dados 2019-01-24

N4917BACA Optical Receiver Stress Test Solution 100 Gb/s Ethernet - Data Sheet
The N4917B optical receiver stress test solution provides an automated stressed receiver sensitivity test in accordance with the 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test specifications as well as with the following 100G Multi Source Agreements: CLR4, CWDM4, 4WDM.

Folha de Dados 2019-01-24

PDF PDF 2.35 MB
N4917BACA 100G Optical Receiver Test Application User Guide
This document provides an introduction, installation steps, underlying concepts, and usage information for the Keysight N4917BACA 100G Optical Receiver Test Application.

Manual do usuário 2019-01-01

PDF PDF 5.33 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - Programming Guide (Part No. M8000-91B09)
This guide provides detailed information on (remote) programming the Keysight M8070B, including SCPI Command Language & Reference, including Programming Basics & Examples.

Guia de programação e sintaxe 2018-12-17

PDF PDF 10.19 MB
M8000 Series Error Distribution Analysis Package - User Guide
This document provides information on how to install the Error Distribution Analysis Package in M8070B System Software and describes the various features provided by the plugin.

Manual do usuário 2018-12-17

PDF PDF 2.66 MB
M8000 Series Plugins for M8070B System Software - Getting Started Guide
This document describes how to install, uninstall, update and launch the plug-ins through the M8070B system software.

Guia de início rápido 2018-12-17

PDF PDF 1.38 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - User Guide (Part No. M8000-91B08)
This document describes M8070B system software to control M8020A/M8030A/M8040A, the various supported modules, GUI usage and how to perform measurements.

Manual do usuário 2018-12-17

PDF PDF 16.97 MB
M8000 Series Advanced Measurement Package - User Guide
This document provides information on how to install the Advanced Measurement Package in M8070B System Software and describes the various features provided by the plugin.

Manual do usuário 2018-12-17

PDF PDF 6.53 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - Installation Guide
This guide provides detailed information for installing Keysight M8000 modules, including the Keysight M9536A AXIe Embedded Controller, in the Keysight M9505A AXIe chassis.

Manual de instalação 2018-12-17

PDF PDF 14.26 MB
HDMI 2.1 Compliance Test Solution - Generic Flyer
This solution flyer provides an overview of Keysight HDMI 2.1 test solutions covering source, cable, connector, sink and eARC physical layer tests.

Comparação Competitiva 2018-12-01

PDF PDF 1003 KB
Forward Error Correction Solutions - ABCs of Bit Error Rate Testers - White Paper
High data rates, smaller signals, and compressed channels create encoding errors due to unreliable or noisy communication channels. Learn how to combat these errors with Forward Error Correction (FEC) solutions.

Nota de aplicação 2018-10-30

PDF PDF 1.88 MB
N5990A eARC Procedure Descriptions User Guide
Edition 1.0, October 2018

Manual do usuário 2018-10-01

PDF PDF 2.07 MB
86100D DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe and Modules - Data Sheet
The 86100D provides high performance with low intrinsic jitter while supporting Keysight's latest sampling scope plug-in modules along with many of the older legacy plug-in modules

Folha de Dados 2018-09-25

N4917BSCA 400G Optical Receiver Stress Test Solution - Data Sheet
The N4917BSCA Optical Receiver Test solution is an application software controlling the complete hardware required to do standard compliant stress signal calibration and automated JTOL and SRS tests.

Folha de Dados 2018-09-25

Pulse, Pattern, Function, and Arbitrary Waveform Generators - Application Note
This Keysight family of pulse, pattern, function and arbitrary waveform generators can help you verify and characterize digital or analog systems, products, and components.

Nota de aplicação 2018-09-17

PDF PDF 2.06 MB
M809256PA OIF CEI CEI-56G Pre-Compliance Receiver Test Application - Data Sheet
The M809256PA receiver test application is designed to assist and simplify the stress signal calibration used for testing the inputs of OIF-CEI CEI-6G-VSR PAM4 capable hosts and modules. It reduces user interaction to a minimum and performs all required calibration routines and compliance testing automatically by remote controlling all required instruments.

Folha de Dados 2018-09-04

PDF PDF 1.05 MB
Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions - Data Sheet
Wide bandwidth instrumentation-grade clock data recovery for physical layer characterization and validation

Folha de Dados 2018-09-04

PDF PDF 3.60 MB
N4917BSCA 400G Optical Receiver Test Application User Guide
This document provides an introduction, installation steps, underlying concepts, and usage information for the Keysight N4917BSCA 400G Optical Receiver Test Application.

Manual do usuário 2018-09-01

PDF PDF 5.08 MB
M8091BSPA IEEE 802 3bs Pre-Compliance Receiver Test Application - Data Sheet
The M8091BSPA receiver test application is designed to assist and simplify the stress signal calibration used for testing the inputs of 200GAUI-4 and 400GAUI-8 PAM4 capable hosts and modules. It reduces user interaction to a minimum and performs all required calibration routines and compliance testing automatically by remote controlling all required instruments.

Folha de Dados 2018-08-31

PDF PDF 1.30 MB
Error Analysis of PAM4 Signals - Application Brief
Increasing demands for a connected world with instant data access continues to drive Ethernet, 64G fiber channel, CEI-56G and other next generation data center networking links.

Nota de aplicação 2018-08-17

PDF PDF 1.68 MB
M8030A Multi-Channel BERT - Data Sheet
The M8030A multi-channel BERT supports multi-channel applications like PCIe, PON, XAUI and GAUI multi-lane test, the 14-slot mainframe extends the capabilities of the widely used J-BERT M8020A.

Folha de Dados 2018-08-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Avançar