Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Soluções de Teste de Taxa de Erro de Bit (BERT)

BERTs de alta performance para uma caracterização eficiente e precisa até 13,5 Gb/s

As soluções de teste de taxa de erro de bit da Keysight proporcionam a maior precisão e eficiência na verificação e caracterização de projetos e o teste de fabricação de portas de comunicação de alta velocidade dos atuais chips (produtos semicondutores), componentes, módulos e cartões de linha da indústria de semicondutores, computação e comunicação.

A Keysight oferece o maior portfólio de produtos, com duas famílias de BERT destinadas a uma variedade de classes de velocidade, conceitos de usabilidade e flexibilidade, além de ferramentas de estímulo e análise para aplicações específicas. As duas famílias proporcionam uma visão em profundidade, eficiente e econômica, das tarefas críticas de medição dos dispositivos com interfaces gigabit atuais e de próxima geração, como PCI Express, SATA, Fibre Channel, FB-DIMM, XAUI/10Gb Ethernet, CEI, XFI/XFP, SONET/SDH e PON-OLTs.

Clean Eye Eye Contour
N4903A Clean Eye Screenshot Eye Contour
Spectral Jitter BERT Scan
  BERT Scan

Combinados com o Keysight 86100 Infiniium DCA-J, esses BERTs são as soluções mais abrangentes e precisas de tolerância a jitter e análise disponíveis. Infiniium DCA-J

Leia os press releases mais recentes

  • M8000 Series M8000 Series 

    M8000 Series

    • Highly integrated BERT
    • Scalable and expandable
    • Accurate and reliable results

  • Serial BERTs Serial BERTs 

    Serial BERTs

    • Parametric test capabilities
    • Widest range of products in the industry
    • Operating at up to 40 Gb/s
    • Excellent signal integrity

  • Accessories and supplementary products for BERTs and Pulse Pattern Generators Accessories and supplementary products for BERTs and Pulse Pattern Generators 

    Accessories and supplementary products for BERTs and Pulse Pattern Generators

    • Extensive range of accessories and supplementary products
    • For use with ParBERT, Serial BERTs and Pulse Pattern Generators
    • Attenuators, cable kits, multiplexers and ISI channels amongst others

  • Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators 

    Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators

    • High-speed digital computing and backplane test
    • Optical transceiver test solutions
    • Solutions for R&D and manufacturing
    • Test Automation software for compliance and characterization
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI etc

  • IEEE 802.3 Backplane Receiver Test Solutions IEEE 802.3 Backplane Receiver Test Solutions 

    IEEE 802.3 Backplane Receiver Test Solutions

    The level of integration of the J-BERT M8020A high-performance BERT system make it the ideal basis for Keysight’s receiver test solution for the Ethernet backplane application space (IEEE 802.3)

  • Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions 

    Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions

    • Data rate range from 50 Mb/s to 32 Gb/s
    • Wide bandwidth instrumentation-grade
    • Clock data recovery and demultiplexer 1:2
    • Optical pick-off for single mode and multimode

  • M8091BSPA IEEE 802.3bs Receiver Test Pre-Compliance Application M8091BSPA IEEE 802.3bs Receiver Test Pre-Compliance Application 

    M8091BSPA IEEE 802.3bs Receiver Test Pre-Compliance Application

    • M8091BSPA IEEE 802.3bs receiver test
    • 200GAUI-4 & 400GAUI-8 chip to module
    • Automated stress signal calibration and pre-compliance measurement

  • M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application 

    M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application

    • M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test
    • CEI-56G-VSR-PAM4 at 18 to 29 GBd
    • Automated stress signal calibration and pre-compliance measurement

  • N4917B Optical Receiver Stress Test N4917B Optical Receiver Stress Test 

    N4917B Optical Receiver Stress Test

    • 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test solution
    • Standard conformant optical stressed eye calibration
    • Automated turn-key solution

  • N4917BACA Optical Receiver Stress Test N4917BACA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BACA Optical Receiver Stress Test

    The Keysight N4917BACA optical receiver test solution is a complete, automated and repeatable solution for optical receiver stress test.

  • N4917BSCA Optical Receiver Stress Test N4917BSCA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCA Optical Receiver Stress Test

    • Optical receiver stress test solution
    • Adjustable stress mix for user-defined calibration
    • One vendor turn-key solution automates all required instruments in the solution

Bit Error Ratio Test (BERT) Solutions [Descontinuado]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.