Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Multímetros digitais (DMM)

  • Keysight é a primeira em Sistemas e Multímetros de Bancada.
    Por quê? Porque oferecemos ótima performance e confiabilidade a um bom preço.
  • 4 a 8½ dígitos • Multímetros de Bancada de Mão e Modular • Atualização de até 100k de leitura/segundos
  • Conheça a próxima geração de DMMs de 6½ dígitos Truevolt da Keysight - Assista à demonstração interativa

Compare todos os Multímetros Digitais (38)

Pesquisar todos os Multímetros Digitais

  • Multímetros digitais de mão, alicates amperímetros e calibradores Multímetros digitais de mão, alicates amperímetros e calibradores (23) 

    Multímetros digitais de mão, alicates amperímetros e calibradores

    Visão geral: multímetros de mão e alicates amperímetros da Keysight oferecem maior gama de medições e têm o melhor desempenho de suas categorias.

  • Multímetros digitais da série U3400 Multímetros digitais da série U3400 

    Multímetros digitais da série U3400

    Visão geral: a série Keysight U3400 tem DMMs de baixo custo e tela dupla com 4 ½ e 5 ½ dígitos

  • 34470A Multímetro digital, 7½ dígitos, DMM  Truevolt 34470A Multímetro digital, 7½ dígitos, DMM Truevolt (1) 

    34470A Multímetro digital, 7½ dígitos, DMM Truevolt

    • 7½ dígitos de resolução com 16 ppm de precisão CC
    • Modos de medição incluem: contínuo, registro de dados, digitalização
    • Velocidades de leitura até 50.000 por segundo

  • 34465A Multímetro digital, 6½ dígitos, DMM de alta performance Truevolt, substituto dos 34410A/34411A 34465A Multímetro digital, 6½ dígitos, DMM de alta performance Truevolt, substituto dos 34410A/34411A (1) 

    34465A Multímetro digital, 6½ dígitos, DMM de alta performance Truevolt, substituto dos 34410A/34411A

    • 6½ dígitos de resolução com 30 ppm de precisão CC
    • Modos de medição incluem: contínuo, registro de dados, digitalização
    • Velocidades de leitura até 50.000 por segundo

  • 34461A Multímetro digital, 6½ dígitos, substituição do 34401A, DMM Truevolt 34461A Multímetro digital, 6½ dígitos, substituição do 34401A, DMM Truevolt (1) 

    34461A Multímetro digital, 6½ dígitos, substituição do 34401A, DMM Truevolt

    • Mostra os resultados de um modo que você nunca viu antes
    • Mede com confiança Truevolt inquestionável
    • Única substituição 100% compatível com SCPI para o multímetro 34401A Keysight

  • 34460A Multímetro Digital, 6½ dígitos, DMM Truevolt Básico 34460A Multímetro Digital, 6½ dígitos, DMM Truevolt Básico (1) 

    34460A Multímetro Digital, 6½ dígitos, DMM Truevolt Básico

    • Mostra resultados do multímetro de um modo que você nunca viu antes
    • Meça com a inquestionável confiança Truevolt
    • Concebido pela mesma equipe de engenheiros que o multímetro 34401A.
       

  • 34420A Micro-ohmímetro 34420A Micro-ohmímetro (1) 

    34420A Micro-ohmímetro

    O micro-ohmímetro Keysight 34420A é otimizado para medições de baixo nível que combina medições de tensão CC de baixo ruído com funções de resistência e temperatura.

  • EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only (1) 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only

    Keysight 34420A micro-ohm meter is optimized for low-level measurements combines low-noise dc voltage measurements with resistance and temperature functions.

  • 34450A Multímetro digital, 5 ½ dígitos 34450A Multímetro digital, 5 ½ dígitos (1) 

    34450A Multímetro digital, 5 ½ dígitos

    • Rápida velocidade de leitura de 190 leituras/s
    • 11 funções de medição, incluindo a 4 fios, capacitância e temperatura
    • Até 50.000 pontos de memória

  • 3458A Multímetro digital de 8 ½ dígitos 3458A Multímetro digital de 8 ½ dígitos (1) 

    3458A Multímetro digital de 8 ½ dígitos

    O multímetro digital Keysight 3458A oferece alta precisão e rendimento do sistema, com até 10.000 leituras/s e 340 mudanças de configuração/s. Precisão Vcc de 24 horas é 0,6 ppm.

  • EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only (1) 

    EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only

    • 8-ppm 1 year dcV accuracy
    • 0.05 ppm dcV transfer accuracy
    • Superior AC voltage measurements
    • 100,000 readings per second at 4 1/2 digits

  • U3606B Multímetro | Fonte de Alimentação CC U3606B Multímetro | Fonte de Alimentação CC (1) 

    U3606B Multímetro | Fonte de Alimentação CC

    • Resolução de 5½ dígitos e 120.000 unidades
    • 10 funções de medição e 8 funções matemáticas integradas
    • Medição de resistência baixa a 4 fios com resolução de 0,001 mΩ
    • Precisão de tensão CC de 0,025%
    • 30 V/1 A, 100 mA/30 V, 8 V/3 A e 1000 mV/3 A
       

  • Medidores de alta resistência / Medidores elétricos e Medidores de Corrente de Pico/Femto da Série B Medidores de alta resistência / Medidores elétricos e Medidores de Corrente de Pico/Femto da Série B 

    Medidores de alta resistência / Medidores elétricos e Medidores de Corrente de Pico/Femto da Série B

    • 0.01 fA resolução atual
    • Medidores de resistência de até 10 PΩ
    • Modelos de operação de bateria disponíveis
    • Visualização no domínio do tempo e histograma em tempo real
    • Software Setup integrity checker (opcional)

Voltímetros e multímetros digitais [Descontinuado]
Visão geral: a Keysight fornece informação de suporte aos seus voltímetros / multímetros digitais obsoletos.

Tecnologias e Mercados Relacionados