Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Acessórios para multímetros digitais

Equipe seu DMM com acessórios de qualidade. De cabos de teste a conjuntos de pontas de prova Kelvin, os acessórios de DMM da Keysight são o primeiro passo para realizar medições de DMM de qualidade. Precisa levar seu DMM com você? Nós oferecemos malas e bolsas para transporte, mantendo seu DMM tão móvel quanto você.

  • Cabo de conectividade de PC para multímetro digital de mão Cabo de conectividade de PC para multímetro digital de mão 

    Cabo de conectividade de PC para multímetro digital de mão

    Visão geral: acessórios para conectividade de interface remota para os multímetros digitais de mão.

  • Malas, bolsas e kits de montagem em rack Malas, bolsas e kits de montagem em rack 

    Malas, bolsas e kits de montagem em rack

    Visão geral: Kits de montagem em rack, bolsas para transporte e mochila para seu instrumento.

  • Pontas de prova e sensores de temperatura Pontas de prova e sensores de temperatura 

    Pontas de prova e sensores de temperatura

    Visão geral: pontas de prova de temperatura, sensores de superfície, termistores e kits termopar

  • Blocos de terminais e blocos de curto para calibração Blocos de terminais e blocos de curto para calibração 

    Blocos de terminais e blocos de curto para calibração

    Visão geral: rápida conexão e desconexão dos blocos terminais, conectores de entrada com baixo ruído térmico 34420A e curtos de calibração.

  • Cabos de teste e pontas de prova para multímetros Cabos de teste e pontas de prova para multímetros 

    Cabos de teste e pontas de prova para multímetros

    Visão geral: conjuntos de cabos de teste deluxe, shunts de corrente, pontas de prova de alta tensão, pontas de prova de montagem em superfície

  • Adaptadores de alimentação para DMMs Adaptadores de alimentação para DMMs 

    Adaptadores de alimentação para DMMs

    Visão geral: adaptadores de alimentação para seu multímetro digital de mão.

  • 34398A RS-232 Cable, 9 pin (f) to 9 pin (f) 34398A RS-232 Cable, 9 pin (f) to 9 pin (f) 

    34398A RS-232 Cable, 9 pin (f) to 9 pin (f)

    The Keysight 34398A is an RS-232 cable, 9 pin (f) to 9 pin (f). Standard RS-232 cables are easy to find, but making them work is a different story.

  • U1115A Remote Logging Display U1115A Remote Logging Display 

    U1115A Remote Logging Display

    • Extended measurement distance of up to 100-meters (Bluetooth® Class 1)
    • View readings of up to 4 handheld meters simultaneously
    • Compatible with Keysight U1177A/U11117A IR-to-Bluetooth Adapter

  • U1117A IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1) U1117A IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1) 

    U1117A IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1)

    • Up to 100-meters operating range (Bluetooth Class 1)
    • Compatible with iOS/ Android based smart devices
    • Compatible with ALL Keysight's U1200 Series handheld meters including U1450A/U1460A Series Insulation Resistance Tester
       

  • U1118A Kit Wireless U1118A Kit Wireless 

    U1118A Kit Wireless

    • Combination of U1117A IR-to-Bluetooth® and U1115A Remote Logging Display
    • View and log test measurement data on handheld digital multimeters (DMMs) or clamp meters
    • Extended measurement distance of up to 100 meters*
    • View readings of up to 4 handheld meters simultaneously
    • 60,000 points interval logging

  • U1175A Soft Carrying Case, 4-5/7 In. D, Black U1175A Soft Carrying Case, 4-5/7 In. D, Black 

    U1175A Soft Carrying Case, 4-5/7 In. D, Black

    • 85 mm (D) x 120mm (W) x 290 mm (H)

  • U1176A Lanterna de LED de 3 polegadas para pontas de prova U1176A Lanterna de LED de 3 polegadas para pontas de prova 

    U1176A Lanterna de LED de 3 polegadas para pontas de prova

    Lanterna de LED de 3 polegadas para pontas prova de DMM, aumentando a visibilidade

  • U1177A Adaptador infravermelho (IR)-Bluetooth® U1177A Adaptador infravermelho (IR)-Bluetooth® 

    U1177A Adaptador infravermelho (IR)-Bluetooth®

    A solução de conectividade remota wireless da Keysight permite que o usuário realize medições e registro de dados remotamente, com até três multímetros digitais de mão da Keysight ao mesmo tempo.

  • U1179A Suporte de conectividade IR para multímetros digitais de mão da série U1240 U1179A Suporte de conectividade IR para multímetros digitais de mão da série U1240 

    U1179A Suporte de conectividade IR para multímetros digitais de mão da série U1240

    Suporte que pode ser conectado aos multímetros digitais de mão da série U1240 da Keysight, para fornecer porta de infravermelho (IR).

  • U1593A Protective Rubber Sleeve U1593A Protective Rubber Sleeve 

    U1593A Protective Rubber Sleeve

    • For use with U1450A/60A Series insulation resistance tester
    • Snap-on holster absorbs shocks and protects the tester
    • Includes built-in stand
       

  • U1594A Hard Carrying Case U1594A Hard Carrying Case 

    U1594A Hard Carrying Case

    • Hard carrying case with two compartments for U1450A/60A Series Insulation Resistance Tester.
    • Dimension 13.8x11.4x3.9”

  • U1595A Rugged Carrying Case U1595A Rugged Carrying Case 

    U1595A Rugged Carrying Case

    • High quality hard carrying case, able to hold handheld digital multimeters, clamp meter and accessories.

  • U3800PW1 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit for U3800 Series U3800PW1 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit for U3800 Series 

    U3800PW1 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit for U3800 Series

    • Add-on kit (without teaching slides) for users of IoT fundamentals, systems design, and wireless communications applied courseware

  • U3800PW2 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series U3800PW2 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series 

    U3800PW2 Add IoT Sensors and Power Management Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series

    • Add-on kit for users of IoT fundamentals, systems design, and wireless communications applied courseware

  • U3800WR1 Add IoT Wireless Communications Training Kit for U3800 Series U3800WR1 Add IoT Wireless Communications Training Kit for U3800 Series 

    U3800WR1 Add IoT Wireless Communications Training Kit for U3800 Series

    • Add-on kit (without teaching slides) for users of IoT fundamentals, systems design, and sensors and power management applied courseware

  • U3800WR2 Add IoT Wireless Communications Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series U3800WR2 Add IoT Wireless Communications Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series 

    U3800WR2 Add IoT Wireless Communications Training Kit and Teaching Slides for U3800 Series

    • Add-on kit for users of IoT fundamentals, systems design, and sensors and power management applied courseware

  • U3801A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit only U3801A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3801A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT fundamentals lab course, covering 12-18 hours of lab sessions

  • U3802A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit  and Teaching Slides U3802A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3802A IoT Fundamentals Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT fundamentals course, covering 36 hours of classroom sessions and 12-18 hours of lab sessions

  • U3803A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit only U3803A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3803A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT systems design lab course, covering 18-21 hours of lab sessions

  • U3804A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides U3804A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3804A IoT Systems Design Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT systems design course, covering 36 hours of classroom sessions and 12-18 hours of lab sessions

  • U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT wireless communications lab course
    • Covers 24 hours of lab sessions

  • U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT wireless communications course
    • Covers 36 hours of classroom sessions and 24 hours of lab sessions

  • U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT sensors and power management lab course
    • Covers 18 hours of lab sessions

  • U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT sensors and power management course
    • Covers 36 hours of classroom sessions and 18 hours of lab sessions

  • U5403A Remote Test Probe U5403A Remote Test Probe 

    U5403A Remote Test Probe

    • CAT III 1000V/ 600V rated, 15A
    • 1.1 meters in length
    • 19-mm and 4-mm probe tips

  • U5404A Remote Switch Probe U5404A Remote Switch Probe 

    U5404A Remote Switch Probe

    • Remote switch and adapter
    • 18 mm test probes
    • 4 mm test probes
       

  • Y1133A Kit de varredura de multímetro digital externo de baixo ruído térmico Y1133A Kit de varredura de multímetro digital externo de baixo ruído térmico 

    Y1133A Kit de varredura de multímetro digital externo de baixo ruído térmico

    O kit de varredura de multímetro digital externo de baixo ruído térmico Y1133A da Keysight permite medições e varredura em nível de sistema entre multiplexadores e multímetros digitais (DMMs) autônomos da Keysight.