Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Cargas eletrônicas CC

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

Selecionar produtos para comparar

9 de 9 product matches

Sort:
Produto Type Input Voltage Input Current Power GPIB
N3300A N3300A Mainframe 0-240 V 0-360 A 1800 W Sim
N3301A N3301A Mainframe 0-240 V 0-120 A 600 W Sim
N3302A N3302A Módulo 0-60 V 0-30 A 150 W Sim
N3303A N3303A Módulo 0-240 V 0-10 A 250 W Sim
N3304A-J01 N3304A-J01 Módulo 0-80 V 0-60 A 300 W Sim
N3304A N3304A Módulo 0-60 V 0-60 A 300 W Sim
N3305A N3305A Módulo 0-150 V 0-60 A 500 W Sim
N3306A N3306A Módulo 0-60 V 0-120 A 600 W Sim
N3307A N3307A Módulo 0-150 V 0-30 A 250 W Sim