Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Cabos de teste e pontas de prova para multímetros

Não importa o que você deseja medir, a Keysight possui uma extensa seleção de cabos de teste e pontas de prova para realização de qualquer trabalho.

  • 11059A Conjunto de pontas de prova Kelvin 11059A Conjunto de pontas de prova Kelvin 

    11059A Conjunto de pontas de prova Kelvin

    O conjunto de pontas de prova Kelvin 11059A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34401A, 3458A, 34410A e 34411A da Keysight

  • 11060A Ponta de prova para dispositivos montados em superfície 11060A Ponta de prova para dispositivos montados em superfície 

    11060A Ponta de prova para dispositivos montados em superfície

    A ponta de prova para dispositivos montados em superfície 11060A da Keysight oferece um método fácil para acessar e medir precisamente os dispositivos montados em superfície.

  • 11062A Conjunto de clipes Kelvin 11062A Conjunto de clipes Kelvin 

    11062A Conjunto de clipes Kelvin

    O conjunto de clipes Kelvin 11062A da Keysight consiste em dois clipes de contato, revestidos com ouro, utilizados na criação de pontas de prova Kelvin personalizadas, para medições de resistência a 4 fios.

  • 34102A Low Thermal Input Cable 34102A Low Thermal Input Cable 

    34102A Low Thermal Input Cable

    The Keysight 34102A is a low-thermal input cable for the 34420A.

  • 34133A Cabos de teste eletrônicos de precisão 34133A Cabos de teste eletrônicos de precisão 

    34133A Cabos de teste eletrônicos de precisão

    Os cabos de teste eletrônicos de precisão 34133A da Keysight são projetados especificamente para operar com pequenos componentes e em placas de circuito densas.

  • 34134A Ponta de prova de corrente com acoplamento CC 34134A Ponta de prova de corrente com acoplamento CC 

    34134A Ponta de prova de corrente com acoplamento CC

    A 34134A é uma ponta de prova de pinça utilizada em uma ampla variedade de aplicações, tais como medição de correntes de aterramento, ripple de potência e distribuição de corrente em sistemas.

  • 34136A Ponta de prova de alta tensão 34136A Ponta de prova de alta tensão 

    34136A Ponta de prova de alta tensão

    A ponta de prova de alta tensão 34136A da Keysight pode ser utilizada com multímetros apresentando resistência de entrada de 10 MΩ.

  • 34138A Conjunto de cabos de teste 34138A Conjunto de cabos de teste 

    34138A Conjunto de cabos de teste

    Dois cabos de teste (um vermelho e outro preto) com bainha fixa, clipes jacaré e ponta de agulha.

  • 34330A Shunt de corrente de 30 A 34330A Shunt de corrente de 30 A 

    34330A Shunt de corrente de 30 A

    O shunt de corrente 34330A da Keysight é um resistor de 0,001 Ω de precisão, alojado em um invólucro de plástico cercado por epóxi. A saída é de 1mV por A de corrente passando pelo shunt.

  • U1160A Standard Test Lead Set [Obsoleto] U1160A Standard Test Lead Set [Obsoleto] 

    U1160A Standard Test Lead Set [Obsoleto]

    Standard test lead kit for U series handheld digital multimeters.

  • U1161A Kit ampliado de cabos de teste U1161A Kit ampliado de cabos de teste 

    U1161A Kit ampliado de cabos de teste

    Kit de teste estendido U1161A para a série de multímetros digitais de mão U1200

  • U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) 

    U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)

    • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
    • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
    • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
    • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
       

  • 34137A Conjunto de cabos de teste deluxe para o DMM 3458A 34137A Conjunto de cabos de teste deluxe para o DMM 3458A 

    34137A Conjunto de cabos de teste deluxe para o DMM 3458A

    Conjunto de cabos de teste deluxe 34137A da Keysight para o DMM 3458A.

  • 34151A Three Signal Wedge Probe Kit 34151A Three Signal Wedge Probe Kit 

    34151A Three Signal Wedge Probe Kit

    The 3-signal wedge probe allows probing onto fine pitch (0.65 mm) TQFP and PQFP packages. This kit includes a 3-signal wedge probe and 2 DMM probe adapters.

  • U1162A Clipes jacaré U1162A Clipes jacaré 

    U1162A Clipes jacaré

    Clipes jacaré U1162A

  • U1163A  Pegadores SMT U1163A Pegadores SMT 

    U1163A Pegadores SMT

    Pegadores SMT U1163A.

  • U1164A Pontas de teste com ponta fina U1164A Pontas de teste com ponta fina 

    U1164A Pontas de teste com ponta fina

    Pontas de teste com ponta fina U1164A.

  • U1165A Silicone Test Leads [Obsoleto] U1165A Silicone Test Leads [Obsoleto] 

    U1165A Silicone Test Leads [Obsoleto]

    The U1165A consists of one pair (red and black) of insulated silicone test leads. Recommended for use with Keysight handheld DMMs.

  • U1168A Kit de cabos de teste padrão (com pontas de 19 mm e 4 mm) U1168A Kit de cabos de teste padrão (com pontas de 19 mm e 4 mm) 

    U1168A Kit de cabos de teste padrão (com pontas de 19 mm e 4 mm)

    O U1169A consiste em um par (vermelho e preto) de cabos de teste isolados, um par de pontas de teste com pontas de 19 mm e outro par de pontas de teste com pontas de 4 mm.

  • U1169A Cabos de teste (com pontas de 19 mm e 4 mm) U1169A Cabos de teste (com pontas de 19 mm e 4 mm) 

    U1169A Cabos de teste (com pontas de 19 mm e 4 mm)

    O U1169A consiste em um par (vermelho e preto) de cabos de teste isolados, um par de pontas de teste com pontas de 19 mm e outro par de pontas de teste com pontas de 4 mm.

  • U1572A Bateria de polímero de lítio U1572A Bateria de polímero de lítio 

    U1572A Bateria de polímero de lítio

    A bateria de íon-lítio U1572A da Keysight é compatível com os osciloscópios digitais de mão U1610A/U1620A

  • U1573A Carregador de mesa e bateria de polímero de lítio U1573A Carregador de mesa e bateria de polímero de lítio 

    U1573A Carregador de mesa e bateria de polímero de lítio

    O carregador de mesa e a bateria de polímero de lítio U1573A da Keysight são compatíveis com os osciloscópios digitais de mão U1610A/U1620A

  • U1574A Adaptador CA/CC U1574A Adaptador CA/CC 

    U1574A Adaptador CA/CC

    O adaptador CA/CC U1574A da Keysight é compatível com os osciloscópios digitais de mão U1610A/U1620A

  • U1575A Carregador de mesa U1575A Carregador de mesa 

    U1575A Carregador de mesa

    O carregador de desktop U1575A da Keysight é compatível com os osciloscópios digitais de mão U1610A/U1620A

  • U1577A Cabo USB 2.0 (plugue tipo A para plugue tipo A) U1577A Cabo USB 2.0 (plugue tipo A para plugue tipo A) 

    U1577A Cabo USB 2.0 (plugue tipo A para plugue tipo A)

    O cabo USB2.0 U1577A da Keysight é utilizado para controlar remotamente os osciloscópios digitais de mão U1610A/U1620A

  • U1591A Bolsa de transporte U1591A Bolsa de transporte 

    U1591A Bolsa de transporte

    A bolsa de transporte U1591A da Keysight é utilizada com os osciloscópios digitais de mão U1610A/U1620A

  • U5402A Cabo de teste amarelo [Descontinuado] U5402A Cabo de teste amarelo [Descontinuado] 

    U5402A Cabo de teste amarelo [Descontinuado]

    O cabo de teste amarelo U5402A está incluso com o medidor/calibrador de mão U1401A. É utilizado para simulação de mA.

  • U5491A Bolsa de transporte para instrumento de mão e acessórios U5491A Bolsa de transporte para instrumento de mão e acessórios 

    U5491A Bolsa de transporte para instrumento de mão e acessórios

    A bolsa de transporte U5491A é ideal para uso com o medidor/calibrador de mão U1401A, ou outro instrumento de tamanho similar ou menor.

  • U5751A Power adapter with power cord U5751A Power adapter with power cord 

    U5751A Power adapter with power cord

    • Power supply/power adapter for TrueIR thermal imager.
    • Comes bundled with regional power cord.
       

  • U5752A Rechargeable Li-Ion battery U5752A Rechargeable Li-Ion battery 

    U5752A Rechargeable Li-Ion battery

    • Compatible with TrueIR thermal imager
    • Lasts ~4 hours with each full charge
    • 7.4 VDC, 2500 mAh
       

  • U5753A External battery charger (2-bay) U5753A External battery charger (2-bay) 

    U5753A External battery charger (2-bay)

    • For charging of U5752A rechargeable Li-Ion battery
    • Allows simultaneous charging of up to two U5752A batteries
    • Comes bundled with regional power cord
       

  • U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m 

    U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m

    • Video RCA to RCA interface cable for external video output
    • Length: 2 m
       

  • U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m 

    U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m

    • USB Standard-A to Mini Type-B interface cable for data transfer
    • Length: 1 m

  • U5771A Rugged carrying case, hard U5771A Rugged carrying case, hard 

    U5771A Rugged carrying case, hard

    • High quality, water and dust proof
    • Dimension (H x W x D): 377.15 x 430.8 x 168.0 mm
    • Able to hold a unit TrueIR thermal imager, with compartments for two battery pack, an external battery charger, two SD cards, power adapter and accessories  

  • U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use 

    U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use

    • Compatible with TrueIR thermal imager
    • Easily adjustable for better grip
    • Can be swapped for right-handed or left-handed use
       

  • U8201A Kit de combinação de cabos de teste U8201A Kit de combinação de cabos de teste 

    U8201A Kit de combinação de cabos de teste

    O kit de combinação de cabos de teste U8201A da Keysight é projetado para uso com a fonte de alimentação CC | multímetro digital U3606A da Keysight.

  • U8202A Kit eletrônico de cabos de teste U8202A Kit eletrônico de cabos de teste 

    U8202A Kit eletrônico de cabos de teste

    O kit eletrônico de cabos de teste U8202A da Keysight é projetado para uso com a fonte de alimentação CC | multímetro digital U3606A da Keysight.