Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Atenuadores de passo manual, passos de 1dB

Os atenuadores da Keysight são utilizados em uma grande variedade de aplicações para condicionamento e controle de nível do sinal, tais como: reduzir os níveis do sinal, casamento de impedâncias de fontes e cargas e medição de ganho ou perda de um dispositivo de duas portas. Eles oferecem a melhor confiabilidade e repetibilidade do mercado.

Compare todos atenuadores de passo manual (2)

Encontre um atenuador variável

  • 8494A Atenuador de passo manual, CC a 4 GHz, 0 a 11 dB, passos 1dB 8494A Atenuador de passo manual, CC a 4 GHz, 0 a 11 dB, passos 1dB (1) 

    8494A Atenuador de passo manual, CC a 4 GHz, 0 a 11 dB, passos 1dB

    O atenuador de passo manual 8494A da Keysight, de CC até 4 GHz, oferece repetibilidade e confiabilidade excelentes com atenuação fornecida em passos de 1 dB e de 0 a 11 dB.

  • 8494B Manual Attenuator, 18 GHz,  11 dB, 1 dB steps 8494B Manual Attenuator, 18 GHz, 11 dB, 1 dB steps (1) 

    8494B Manual Attenuator, 18 GHz, 11 dB, 1 dB steps

    The Keysight 8494B dc to 18 GHz manual step attenuator offers exceptional repeatability and reliability.