Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Atenuadores de passo manual, passos de 10 dB

Os atenuadores da Keysight são utilizados em uma grande variedade de aplicações para condicionamento e controle de nível do sinal, tais como: reduzir os níveis do sinal, casamento de impedâncias de fontes e cargas e medição de ganho ou perda de um dispositivo de duas portas. Eles oferecem a melhor confiabilidade e repetibilidade do mercado.

Compare todos atenuadores de passo manual (7)

Encontre um atenuador variável

  • 8495A Manual Attenuator, 4 GHz,  70 dB, 10 dB steps 8495A Manual Attenuator, 4 GHz, 70 dB, 10 dB steps (1) 

    8495A Manual Attenuator, 4 GHz, 70 dB, 10 dB steps

    The Keysight 8495A dc to 4 GHz manual step attenuator provides attenuation in 10 dB steps from 0 to 70 dB.

  • 8495B Atenuador de passo manual, CC a 18 GHz; 0 a 70 dB; passos de 10 dB 8495B Atenuador de passo manual, CC a 18 GHz; 0 a 70 dB; passos de 10 dB (1) 

    8495B Atenuador de passo manual, CC a 18 GHz; 0 a 70 dB; passos de 10 dB

    O atenuador de passo manual 8495B da Keysight, de CC a 18 GHz, oferece atenuação em passos de 10 dB e de 0 a 70 dB.

  • 8495D Atenuador de passo manual, CC a 26,5 GHz, 0 a 70 dB, passos de 10 dB 8495D Atenuador de passo manual, CC a 26,5 GHz, 0 a 70 dB, passos de 10 dB (1) 

    8495D Atenuador de passo manual, CC a 26,5 GHz, 0 a 70 dB, passos de 10 dB

    O atenuador de passo manual 8495D da Keysight, de CC a 26,5 GHz, oferece atenuação em passos de 10 dB e de 0 a 70 dB.

  • 8496A Manual Attenuator, 4 GHz,  110 dB, 10 dB steps 8496A Manual Attenuator, 4 GHz, 110 dB, 10 dB steps (1) 

    8496A Manual Attenuator, 4 GHz, 110 dB, 10 dB steps

    The Keysight 8496A dc to 4 GHz manual step attenuator provides attenuation in 10 dB steps from 0 to 110 dB.

  • 8496B Manual Attenuator, 18 GHz,  110 dB, 10 dB steps 8496B Manual Attenuator, 18 GHz, 110 dB, 10 dB steps (1) 

    8496B Manual Attenuator, 18 GHz, 110 dB, 10 dB steps

    The Keysight 8496B dc to 18 GHz manual step attenuator provides attenuation in 10 dB steps from 0 to 110 dB.

  • 8494A Atenuador de passo manual, CC a 4 GHz, 0 a 11 dB, passos 1dB 8494A Atenuador de passo manual, CC a 4 GHz, 0 a 11 dB, passos 1dB (1) 

    8494A Atenuador de passo manual, CC a 4 GHz, 0 a 11 dB, passos 1dB

    O atenuador de passo manual 8494A da Keysight, de CC até 4 GHz, oferece repetibilidade e confiabilidade excelentes com atenuação fornecida em passos de 1 dB e de 0 a 11 dB.

  • 8494B Manual Attenuator, 18 GHz,  11 dB, 1 dB steps 8494B Manual Attenuator, 18 GHz, 11 dB, 1 dB steps (1) 

    8494B Manual Attenuator, 18 GHz, 11 dB, 1 dB steps

    The Keysight 8494B dc to 18 GHz manual step attenuator offers exceptional repeatability and reliability.