Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Atenuadores, Variável

Os atenuadores da Keysight são utilizados em uma grande variedade de aplicações para condicionamento e controle de nível do sinal, tais como: reduzir os níveis do sinal, casamento de impedâncias de fontes e cargas e medição de ganho ou perda de um dispositivo de duas portas. Eles oferecem a melhor confiabilidade e repetibilidade do mercado.

O atenuador de passo PXI é um módulo de condicionamento de sinal que aumenta a precisão da medição e a flexibilidade do PXI, baseando nos sistemas de teste de micro-ondas e RF. Módulo atenuador de passo programável PXI M9168C, 0 até 101 dB, CC até 26,5 GHz.

“WiMAX,” “WiMAX Fixo,” “WiMAX Móvel,” “WiMAX Forum,” logo do WiMAX Forum, “Certificado do WiMAX Forum,” e o "logo do Certificado do WiMAX Forum" são marcas registradas da WiMAX Forum.

Compare todos atenuadores variáveis (33)

Encontre um atenuador variável

  • Atenuadores de passo manual, passos de 1dB Atenuadores de passo manual, passos de 1dB (2) 

    Atenuadores de passo manual, passos de 1dB

    • Atenuador manual
    • DC de até 18 GHz
    • Perda de inserção de 0,03 dB repetidament por seção
    • 0 até 11 dB

  • Atenuadores de passo manual, passos de 10 dB Atenuadores de passo manual, passos de 10 dB (7) 

    Atenuadores de passo manual, passos de 10 dB

    • Atenuador manual
    • DC de 26,5 GHz
    • Perda de inserção de 0,03 dB repetidamente por seção
    • Atenuação de 110 dB

  • PXI Attenuators PXI Attenuators (4) 

    PXI Attenuators

    • RF signal path attenuation simulation
    • Engineering verification
    • RF receiver sensitivity test
    • Adjacent channel interference

  • Atenuadores de passo programável Atenuadores de passo programável (17) 

    Atenuadores de passo programável

    • Atenuadores programáveis
    • DC de 50 GHz
    • Perda de inserção de 0,03 dB repetidamente por seção
    • Atenuação de 110 dB com 1,5 e 10 passos de dB

  • 11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N 11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N (1) 

    11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N

    Rigid RF cable, mounting bracket, & hardware to connect 1dB & 10dB attenuators in series...

  • 11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA 11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA (1) 

    11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA

    Rigid RF cable, mounting bracket & hardware to connect 1 dB & 10 dB attenuators in series...

  • 11716D Attenuator Interconnect Kit, 2.92 mm 11716D Attenuator Interconnect Kit, 2.92 mm (1) 

    11716D Attenuator Interconnect Kit, 2.92 mm

    Rigid RF cable, mounting bracket, and necessary hardware to connect Keysight 84904L and 84906L programmable step attenuators in series.

  • 11716E Attenuator Interconnect Kit, 3.5 mm 11716E Attenuator Interconnect Kit, 3.5 mm (1) 

    11716E Attenuator Interconnect Kit, 3.5 mm

    Rigid RF cable, mounting bracket, and necessary hardware to connect Keysight 84904K and 84906K programmable step attenuators in series.

  • 11716F Attenuator Interconnect Kit, 2.4 mm 11716F Attenuator Interconnect Kit, 2.4 mm (1) 

    11716F Attenuator Interconnect Kit, 2.4 mm

    Rigid RF cable, mounting bracket and necessary hardware to connect Keysight 84904/8M and 84904/6L programmable step attenuators in series.

  • Unidades de controle de atenuação Unidades de controle de atenuação 

    Unidades de controle de atenuação

    • Unidades de controle de atenuação
    • DC de 26,5 GHz
    • Perda de inserção de 0,03 dB repetidamente por seção
    • Atenuação de 121 dB com funções de aplicação especifica