Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Pontas de prova para osciloscópios

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

79 de 79 product matches

Sort:
Produto Bandwidth Attenuation Ratio Input Impedance Dynamic Range Compatible Oscilloscopes
DP0001A 400 MHz High Voltage Differential Probe DP0001A 400 MHz High Voltage Differential Probe 400 MHz 50:1, 100:1,
250:1, 500:1
Rdiff = 10 MΩ, Cdiff = 2 pF ±2000 V @500:1, 6000 V Overvoltage Transient n/a InfiniiVision 3000TX, 4000X, 6000X and Infiniium S, 9000A, 90000X, V, Z, UXR <=33GHz (with N5442A adapter)
MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp 25 GHz 1:1/4:1 Rdiff = 50 kΩ, Rse = 25 kΩ @DC 0.6 Vpp at 1:1 attenuation, 2.5 Vpp at 4:1 attenuation Infiniium UXR, 90000X, V, Z, Q series
N7042A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 300 A N7042A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 300 A 9.2 Hz to 30 MHz 20mV/A
n/a Maximum: 300 Apeak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N7041A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 600 A N7041A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 600 A 12 Hz to 30 MHz 10mV/A n/a Maximum: 600 Apeak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N7040A Rogowski AC current probe, 23 MHz, 3000 A N7040A Rogowski AC current probe, 23 MHz, 3000 A

A partir de: BRL 13,129

Como Comprar

3 Hz to 23 MHz 2mV/A n/a Maximum: 3,000 Apeak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N7026A AC/DC high sensitivity clamp-on current probe, 150MHz N7026A AC/DC high sensitivity clamp-on current probe, 150MHz 150 MHz 1 V/A or 0.2 V/A n/a Maximum: 40 Apeak non-continuous, 30 Arms continuous InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X, Infiniium S and 9000 Series
N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier 8 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
1146B 100 kHz/100 A Current Probe 1146B 100 kHz/100 A Current Probe 100 kHz 100 mV/A or 10 mV/A n/a 100 mV/A: 100 mA to 10 A peak, 10 mV/A: 1 to 100 A peak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2893A Ponta de prova de corrente CA/CC N2893A 100 MHz/15A N2893A Ponta de prova de corrente CA/CC N2893A 100 MHz/15A 100 MHz 0.1 V/A n/a Máxima: 30 A pico não contínuo, 15 A pico contínuo Séries 3000X, 5000, 6000 (300 MHz - 1 GHz), 7000, 9000
N2891A 70 MHz, ponta de prova diferencial de alta tensão 7kV N2891A 70 MHz, ponta de prova diferencial de alta tensão 7kV 70 MHz 100:1/1000:1 100 MΩ,  7 pF +/-7000V @1000:1,
+/-700V @100:1
Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e 54830
N2870A Ponta de prova passiva N2870A, 1:1, 35 MHz, 1,3 m N2870A Ponta de prova passiva N2870A, 1:1, 35 MHz, 1,3 m 35 MHz  1:1 1 MΩ, 39 pF 55 V CAT II Séries 1000, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000B, 90000 (com adaptador E2697A 1 MΩ)
N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz 18 GHz n/a Diferencial 100 Ohm n/a Família 86100 DCA-J
N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier 13 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe 200 MHz 10:1 1 MΩ, 3.5 pF ±20 V (differential), ±60 V (common mode) InfiniiVision 3000 X-/T-, 4000 X-,6000 X-, Infiniium  S-, 9000-, 90000A Series and V, 90000 X-/Q-Series with N5442A adapter
1147B Ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A 1147B Ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A 50 MHz 0.1 V/A n/a Máxima: 30 A de pico não contínuo, 15 A de pico Osciloscópio InfiniiVision e Infiniium
N2871A Ponta de prova passiva N2871A, 10:1, 200 MHz, 1,3 m N2871A Ponta de prova passiva N2871A, 10:1, 200 MHz, 1,3 m 200 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II Séries 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000B, 90000 (com adaptador E2697A 1MΩ)
N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier 16 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe 800 MHz 10:1 200 kΩ, 1 pF ±15 V (differential), ±30 V (common mode) InfiniiVision 3000 X-/T-, 4000 X-,6000 X-, Infiniium  S-, 9000-, 90000A Series and V, 90000 X-/Q-Series with N5442A adapter
N2872A Ponta de prova passiva 10:1, 350 MHz, 1,3 m N2872A Ponta de prova passiva 10:1, 350 MHz, 1,3 m 350 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e 80000B, 90000 (com adaptador E2696A 1MΩ)
N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier 20 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz 25 MHz 10:1/100:1 8 MΩ,  8 pF +/-700V Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e 54830
N2873A Ponta de prova passiva N2873A, 10:1, 500 MHz, 1,3 m N2873A Ponta de prova passiva N2873A, 10:1, 500 MHz, 1,3 m 500 MHz  10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II Séries 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000B, 90000 (com adaptador E2697A 1 MΩ)
1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 1.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz 100 MHz 50:1/500:1 8 MΩ,  3.5 pF +/-1,400V Séries 3000X, 5000, 6000 (exceto 100 MHz), 7000, 8000, 9000 e 54830
N2875A Ponta de prova passiva 20:1, 500 MHz, 1,3 m N2875A Ponta de prova passiva 20:1, 500 MHz, 1,3 m 500 MHz  20:1 20 MΩ, 5.6 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, e 80000B, 90000 (com adaptador E2697A 1 MΩ)
1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 3.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz 200 MHz 10:1 1 MΩ, 3.5 pF ±20 V (diferencial), ±60 V (modo comum) Osciloscópio com 50 Ω de entrada
N2874A Ponta de prova passiva N2874A, 10:1, 1,5 GHz, 1,3 m N2874A Ponta de prova passiva N2874A, 10:1, 1,5 GHz, 1,3 m 1.5 GHz  10:1 500 Ω, 1.7 pF 8.5 V CAT I Séries 3000X, 5000, 6000, 7000 e todos Infiniium
N2140A Ponta de prova passiva, 10:1, 200 MHz, 2 Unidades N2140A Ponta de prova passiva, 10:1, 200 MHz, 2 Unidades 200 MHz 10:1 / 1:1 switchable 10 MΩ, 15 pf (10:1) or 1 MΩ, 100 pf (1:1) 300 V CAT II (10:1) or 150 V CAT II (1:1) 1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
N2142A Ponta de prova passiva, 10:1, 75 MHz, 2 Unidades N2142A Ponta de prova passiva, 10:1, 75 MHz, 2 Unidades 75 MHz Comutável entre 10:1/1:1 10 MΩ, 15 pf (10:1) ou 1 MΩ, 100 pf (1:1) 300 V CAT II (10:1) ou 150 V CAT II (1:1) 1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2805A 200-MHz High Voltage Differential Probe N2805A 200-MHz High Voltage Differential Probe 200 MHz 50:1 4 MΩ, 4 pF ±100V (dc + peak ac)
InfiniiVision 3000X/T, 4000 X-, 6000 X-,
Infiniium S-, 9000, 90000A, V-Series, Z-Series and 90000X/Q (Infiniium V-Series, Z-Series and 90000X/Q require N5442A precision BNC 50 Ω adapter)
N2804A 300-MHz High Voltage Differential Probe N2804A 300-MHz High Voltage Differential Probe 300 MHz 100:1 4 MΩ, 4 pF +/-300V (dc + peak ac) InfiniiVision 3000X/T, 4000 X-, 6000 X-,
Infiniium S-, 9000, 90000A, V-Series, Z-Series and 90000X/Q (Infiniium V-Series, Z-Series and 90000X/Q-Series require N5442A precision BNC 50 Ω adapter)
N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1 N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1 800 MHz 10:1 200 kΩ, 1 pF ±15 V (diferencial), ±30 V (modo comum) Osciloscópio com 50 Ω de entrada
N2876A Ponta de prova passiva N2876A, 100:1, 1,5 GHz, 1,3 m N2876A Ponta de prova passiva N2876A, 100:1, 1,5 GHz, 1,3 m 1.5 GHz  100:1 5 kΩ, 2.6 pF 21 V CAT I Séries 3000X, 5000, 6000, 7000 e todos Infiniium
1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 7 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2853A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 2 m N2853A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 2 m 350 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2843A Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.2 m N2843A Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.2 m 500 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2842A Passive Probe, 10:1, 300 MHz, 1.2 m N2842A Passive Probe, 10:1, 300 MHz, 1.2 m 300 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2841A Passive Probe, 10:1, 150 MHz, 1.2 m N2841A Passive Probe, 10:1, 150 MHz, 1.2 m 150 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2840A Passive Probe, 10:1, 50 MHz, 1.2 m N2840A Passive Probe, 10:1, 50 MHz, 1.2 m 50 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
10070D Ponta de prova passiva 10070D, 1:1, 20 MHz, 1,5 m 10070D Ponta de prova passiva 10070D, 1:1, 20 MHz, 1,5 m 20 MHz 1:1 1 MΩ, 70pF 400 Vpk Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e Séries 80000B Infiniium
10073D Ponta de prova passiva 10073D, 10:1, 500 MHz, 1,5 m 10073D Ponta de prova passiva 10073D, 10:1, 500 MHz, 1,5 m 500 MHz 10:1 1 MΩ, 50pF 400 Vpk Séries 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 8000B, 90000 (requere adaptador E2697A 1MΩ)
10074D Ponta de prova passiva 10074D, 10:1, 150 MHz, 1,5m 10074D Ponta de prova passiva 10074D, 10:1, 150 MHz, 1,5m 150 MHz 10:1 1 MΩ, 15pF 400 Vpk Séries 6000 e 7000 (100MHz), Séries 9000
10076B Ponta de prova de alta tensão 10076B, 250 MHz, 100:1, 4 kV [Obsoleto] 10076B Ponta de prova de alta tensão 10076B, 250 MHz, 100:1, 4 kV [Obsoleto]

A partir de: n/a

250 MHz  100:1 1 MΩ, 20pF 4 kVpk Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e 80000B Infiniium
N2771B Ponta de prova de alta tensão N2771B 100:1, 30 kV, 50 MHz [Obsoleto] N2771B Ponta de prova de alta tensão N2771B 100:1, 30 kV, 50 MHz [Obsoleto]

A partir de: n/a

50 MHz 1000:1 1 MΩ, 20pF 30 kVpk Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000B (requerem adaptador E2697A 1MΩ)
1165A Miniponta de prova passiva, 10:1, 10 MΩ, 1,5 m [Descontinuado] 1165A Miniponta de prova passiva, 10:1, 10 MΩ, 1,5 m [Descontinuado]

A partir de: n/a

600 MHz 10:1 1 MΩ, 14pF 300 Vpk Série 7000, série 8000 Infiniium, série 80000B Infiniium (requere adaptador E2697A 1MΩ), série 54830
54006A Kit de ponta de prova divisora passiva de 6 GHz [Descontinuado] 54006A Kit de ponta de prova divisora passiva de 6 GHz [Descontinuado]

A partir de: n/a

6 GHz 10:1 or 20:1 50Ω 20 Vpk Série Infiniium 80000, série 90000, 5454x & 5485x, série 9000
U1560A Ponta de prova passiva, 1:1, 45 MHz, 1,2 m U1560A Ponta de prova passiva, 1:1, 45 MHz, 1,2 m 45 MHz 1:1 42pF CAT III 300VAC entrada máxima Série U1600A
U1561A Ponta de prova passiva, 10:1, 250 MHz, 1,2 m U1561A Ponta de prova passiva, 10:1, 250 MHz, 1,2 m 250 MHz 10:1 16pF CAT III 600 VAC entrada máxima Série U1600A
U1562A Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m U1562A Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m 300 MHz 100:1 6.5pF CAT III 600VAC max. input U1600A Series
N7024A 6GHz Power Rail Probe N7024A 6GHz Power Rail Probe 6.0 GHz 1:1 50kΩ DC n/a Infiniium S, V, and Z series
1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 12 GHz (13 GHz typical) 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p n/a
1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 10 GHz 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p n/a
N7007A Extreme temperature passive probe N7007A Extreme temperature passive probe 400 MHz 10:1 10 Mohm//15.5 pF 1 kV CAT II, 600V CAT III n/a
10076C 100:1, 3.7 kVpk, 500-MHz High Voltage Probe 10076C 100:1, 3.7 kVpk, 500-MHz High Voltage Probe 500 MHz 50:1 66.7 MΩ, 3 pF 3.7 kVpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7020A 2GHz Power Rail Probe N7020A 2GHz Power Rail Probe 2 GHz 1:1 50 kΩ DC n/a InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X and Infiniium S, 9000
N4822A Socketed Tip for Application Fixtures N4822A Socketed Tip for Application Fixtures n/a n/a n/a n/a n/a
N2832A 13 GHz InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier N2832A 13 GHz InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier 13 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head Infiniium S, 90000A Series
N2831A 8 GHz InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier N2831A 8 GHz InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier 8 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head Infiniium S, 90000A Series
N2830A 4 GHz InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier N2830A 4 GHz InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier 4 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head Infiniium S, 90000A Series
N2797A Extreme Temperature Active Probe, 1.5 GHz N2797A Extreme Temperature Active Probe, 1.5 GHz 1.5 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V Keysight InfiniiVision 3000 X/T-, 4000 X-, 6000 X- and Infiniium S, 9000 and 90000A Series  
Battery Power Management Solutions  Battery Power Management Solutions

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

n/a n/a n/a n/a n/a
N2821A 3 MHz/50uA High Sensitivity AC/DC Current Probe (1-ch) N2821A 3 MHz/50uA High Sensitivity AC/DC Current Probe (1-ch) 3 MHz 1 V/A n/a 50 uA - 5 A InfiniiVision 3000 X/T-, 4000 X-, 6000 X-, and Infiniium S, 9000 Series
N2820A 3 MHz/50uA High Sensitivity AC/DC Current Probe (2-ch) N2820A 3 MHz/50uA High Sensitivity AC/DC Current Probe (2-ch) 3 MHz n/a n/a 50 uA - 5 A InfiniiVision 3000 X/T-, 4000 X-, 6000 X-, and Infiniium S, 9000 Series
N2894A Ponta de prova passiva 10:1, 700 MHz e 1,3m N2894A Ponta de prova passiva 10:1, 700 MHz e 1,3m 700 MHz (700 MHz system BW
when used  with 4000 X-Series 1 GHz/1.5 GHz models)
10:1 n/a 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2752A Ponta de prova diferencial e ativa de 6 GHz InfiniiMode N2752A Ponta de prova diferencial e ativa de 6 GHz InfiniiMode 6 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ 10 Vpp (at 10:1), 2 Vpp (at 2:1) 9000A, 90000A, 90000X (com N5442A) e 90000Q (com N5442A)
N2751A Ponta de prova diferencial e ativa de 3,5 GHz InfiniiMode N2751A Ponta de prova diferencial e ativa de 3,5 GHz InfiniiMode 3.5 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ (diff) 10 Vpp (at 10:1), 2 Vpp (at 2:1) 9000A, 90000A, 90000X (com N5442A) e 90000Q (com N5442A)
N2750A Ponta de prova diferencial e ativa de 1,5 GHz InfiniiMode N2750A Ponta de prova diferencial e ativa de 1,5 GHz InfiniiMode 1.5 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ (diff) 10 Vpp (at 10:1), 2 Vpp (at 2:1) 9000A, 90000A, 90000X (com N5442A) e 90000Q (com N5442A)
N2783B Ponta de prova de corrente CA/CC N2783B de 100 MHz/30 Arms N2783B Ponta de prova de corrente CA/CC N2783B de 100 MHz/30 Arms 100 MHz 0.1 V/A n/a Máxima: 50 A pico, 30 A rms contínuo. Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 (80000/90000 requerem adaptador E2697A 1 MΩ)
N2782B Ponta de prova de corrente CA/CC N2782B de 50 MHz/30 Arms N2782B Ponta de prova de corrente CA/CC N2782B de 50 MHz/30 Arms 50 MHz  0.1 V/A n/a Máxima: 50 A pico, 30 A rms contínuo Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 (80000/90000 requerem adaptador E2697A 1 MΩ)
N2781B Ponta de prova de corrente CA/CC N2781B de 10 MHz/150 Arms N2781B Ponta de prova de corrente CA/CC N2781B de 10 MHz/150 Arms 10 MHz 0.01 V/A n/a Máxima: 300 A pico, 150 A rms continuo Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 (80000/90000 requerem adaptador E2697A 1 MΩ)
N2780B Ponta de prova de corrente CA/CC N2780B de 2 MHz/500 Arms N2780B Ponta de prova de corrente CA/CC N2780B de 2 MHz/500 Arms 2 MHz 0.01 V/A n/a Máxima: 700 A pico, 500 A rms contínuo Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000, 90000 (80000/90000 requerem adaptador E2697A 1 MΩ)
N2889A Ponta de prova passiva N2889A, 10:1/1:1, 350 MHz, 1,3 m N2889A Ponta de prova passiva N2889A, 10:1/1:1, 350 MHz, 1,3 m 350 MHz (@10:1), 10MHz (@1:1) 10:1 /1:1 10 MΩ, 11pF (@10:1) or 1 MΩ, 60 pF(@1:1) 300 VRMS (ou >400 Vpico) CAT I/II (10:1), 150 V RMS CAT I/II (1:1) Séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000
N2795A Ponta de prova ativa N2795A, 1 GHz N2795A Ponta de prova ativa N2795A, 1 GHz 1 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V Séries 3000X, 5000, 6000 (300MHz - 1GHz), 7000, 9000 Infiniium, 90000
N2796A Ponta de prova ativa N2796A, 2 GHz N2796A Ponta de prova ativa N2796A, 2 GHz 2 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V Séries 3000X, 5000, 6000 (300 MHz - 1GHz), 7000, 9000 Infiniium, 90000
N2803A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 30 GHz N2803A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 30 GHz 30 GHz 6:1 100 kΩ 2.5 Vp-p Infiniium V, 90000X/Q, Z-Series
N2802A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 25 GHz N2802A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 25 GHz 25 GHz 6:1 100 kΩ 2.5 Vp-p Infiniium V, 90000X/Q, Z-Series
N2801A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 20 GHz N2801A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 20 GHz 20 GHz 6:1 100 kΩ 2.5 Vp-p Infiniium V, 90000X/Q, Z-Series