Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pontas de prova para osciloscópios

A Keysight tem uma seleção inovadora de pontas de prova desenvolvidas para acesso superior aos sinais e medições precisas. Se estiver procurando por pontas de prova passivas simples, pontas de prova ativas com ampla largura de banda e baixo carregamento ou pontas de prova de corrente ou alta tensão, temos o que você precisa.

  • Tenha a resposta de frequência mais plana da indústria, a maior cabeça de teste para ponta de prova e uma seleção de acessórios, com nossas pontas de prova de alta performance InfiniiMax
  • Faça conexões confiáveis em componentes desafiadores, como dispositivos com passo fino, circuitos integrados montados em superfície e pacotes BGA DDR

Para ver nosso portfólio completo de pontas de prova passivas, ativas com terminação, diferenciais ativas e de corrente, assim como uma tabela de compatibilidade com osciloscópios, consulte o Guia de seleção de pontas de prova e acessórios para osciloscópios.

Para conhecer os recursos e especificações abrangentes das pontas de prova e acessórios para os osciloscópios Infiniium, consulte o folheto de dados Pontas de prova e acessórios para osciloscópios Infiniium.

Para conhecer os recursos e especificações abrangentes das pontas de prova e acessórios para os osciloscópios InfiniiVision, consulte o folheto de dados Pontas de prova e acessórios para osciloscópios InfiniiVision.
 

Compare todas pontas de provas (79)

Encontre uma ponta de prova

  • Pontas de prova passivas para osciloscópios Pontas de prova passivas para osciloscópios (28) 

    Pontas de prova passivas para osciloscópios

    • 40 modelos

  • Pontas de prova ativas de terminação simples para osciloscópio Pontas de prova ativas de terminação simples para osciloscópio (3) 

    Pontas de prova ativas de terminação simples para osciloscópio

    • 8 modelos

  • Pontas de prova ativas diferencias para osciloscópios InfiniiMax Pontas de prova ativas diferencias para osciloscópios InfiniiMax (17) 

    Pontas de prova ativas diferencias para osciloscópios InfiniiMax

    • 10 modelos

  • Pontas de prova diferenciais de alta tensão para osciloscópios Pontas de prova diferenciais de alta tensão para osciloscópios (10) 

    Pontas de prova diferenciais de alta tensão para osciloscópios

    Visão geral: pontas de prova diferenciais de alta tensão para osciloscópios

  • Pontas de prova de corrente para osciloscópios Pontas de prova de corrente para osciloscópios (13) 

    Pontas de prova de corrente para osciloscópios

    • 11 modelos

  • Pontas de prova de osciloscópio diferenciais e ativas InfiniiMode da série Pontas de prova de osciloscópio diferenciais e ativas InfiniiMode da série (4) 

    Pontas de prova de osciloscópio diferenciais e ativas InfiniiMode da série

    • Ponta de prova diferencial e ativa de 1,5 GHz
    • Compatível com a interface AutoProbe dos osciloscópios Infiniium da Keysight.

  • N2820A High-Sensitivity Current Probes N2820A High-Sensitivity Current Probes (3) 

    N2820A High-Sensitivity Current Probes

    • Minimum current range of 50 uA
    • Maximum current range of 5 A
    • Bandwidth

    • 3 MHz - zoom-out channel
    • 500 kHz - zoom-in channel
       

  • Power Rail Probes Power Rail Probes (2) 

    Power Rail Probes

    The Keysight N7020A/24A power rail probes are for users making power integrity measurements that need mV sensitivity when measuring noise, ripple and transients on their DC power rails.

  • N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz (1) 

    N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz

    • Caracteriza impedância diferenciais, incluindo perdas de retorno e inserção
    •  Mostra resultados no domínio do tempo (perfis de impedância) ou domínio da frequência (SDD11, SDD21) 
    • Mantêm uma qualidade consistente em placa de circuito impresso e fabricação de componentes passivos

  • Oscilloscope Optical Probes Oscilloscope Optical Probes 

    Oscilloscope Optical Probes

    • View and measure optical signals with a real-time scope
    • Up to 60 GHz of electrical bandwidth
    • Get ample debug/troubleshooting capabilities

  • Acessórios para pontas de prova de osciloscópios Acessórios para pontas de prova de osciloscópios 

    Acessórios para pontas de prova de osciloscópios

    Visão geral: acessórios para pontas de prova de osciloscópios Keysight