這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
Keysight 43961A RF 阻抗測試套件搭配 Keysight 4395A 選項 010 (100 kHz 至 500 MHz) 或 Keysight 4396B 選項 010 (100 kHz 至 1.8 GHz),可提供量測單埠裝置之阻抗參數的能力。測試埠或 Keysight 43961A 為 7-mm 接頭,且可搭配 Keysight 16191A、16192A 或 16193A 測試夾具使用。Keysight 43961A 包括開路/短路/負載校驗標準,和選購的測試夾具 (如 Keysight 16192A)。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型