検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

8765B 同軸スイッチ、DC~20 GHz、SPDT

販売/サポート: 販売中

製品詳細を見る

1-7 / 7

並べ替え
8765A/B/C/D Microwave SPDT Switches - Technical Overview
Primary operator's technical overview for the 8765 family of Microwave SPDT switches. Features description, applications and key product specifications. This technical overview is 8 pages in length.

データシート 2017-07-05

電気機械式 SPDTスイッチ(未終端)セレクション・ガイド
ラインナップ

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 281 KB
Keysight RF/ マイクロ波スイッチ セレクション・ガイド
Keysight RF/ マイクロ波スイッチ セレクション・ガイド

セレクション・ガイド 2008-11-04

電気機械式スイッチのパワー処理能力
誤解されることが多い電気機械式スイッチの1つの重要なパラメータが、パワー処理です。スイッチのパワー処理能力は、デザインとスイッチに使用されている材料に大きく依存します。

アプリケーション・ノート 2007-08-27

システムの不確かさを最小化するKeysightの電気機械式スイッチの優れた動作寿命と再現性
このアプリケーション・ノートでは、 EMスイッチの動作寿命、従来のEMスイッチのジャンパ・コンタクト機構、ワイピング動作テクノロジーを使ったKeysightのコンタクト機構、測定の不確かさに対する再現性の影響について説明しています。

アプリケーション・ノート 2007-07-24

11713A Attenuator/Switch Driver Operating and Service Manual
11713A Attenuator/Switch Driver Operating and Service Manual

ユーザ・マニュアル 2001-11-09

Custom Switch Matrices
Over a period of more than ten years, Keysight has developed a standard design and manufacturing process for making high performance custom switch matrices. Keysight designs matrices that are optimized for your application and specifications. This Product Note describes what a switch matrix does...

アプリケーション・ノート 2001-01-17

PDF PDF 1.15 MB