Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Suporte técnico

DSO1102B Osciloscópio, 100 MHz, 2 canais analógicos

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte

Veja detalhes do produto

Versão atual de Firmware/Software

Versão: 01.20 SP4
Data de lançamento: 2015-06-04

Refine the List

By Type of Content

1-11 de 11

Sort:
Probe Resource Center
Visit the Probe Resource Center for probe manuals, data sheets, SPICE models, videos, application notes, and more.

Arquivo de ajuda 2019-01-10

1000B Series Oscilloscopes User's Guide
This guide shows how to use the Keysight 1000B Series oscilloscopes.

Manual do usuário 2017-08-01

Oscilloscope Fundamentals Slides
Fundamentals slide set for professors for the 1000 Series oscilloscopes

Manual do usuário 2013-07-05

PPS PPS 3.54 MB
1000B Series Oscilloscopes Service Guide
This guide contains service information for the Keysight 1000B Series oscilloscopes.

Manual de serviço 2013-04-01

PDF PDF 980 KB
Keysight 1000B Series vs. Tektronix TDS2000B Series Oscilloscopes
In 2 minutes you can see how the Keysight 1000 Series scope compares to the Tektronix TDS2000B and the Tektronix TDS1000C-EDU scopes, and why the Keysight 1000 Series offers you more scope than you thought you could afford.

Demonstração 2012-08-23

MOV MOV 6.67 KB
1000A-B Series Oscilloscopes Demo Guide
The DSO1000A/B series quick demo

Demonstração 2012-07-25

DSO1000 Educator’s Training Resources
Student’s oscilloscope lab guide and tutorial

Manual do usuário 2012-06-07

Osciloscópio portátil da série DSO1000A
O novo osciloscópio da série 1000 da Keysight tem a performance e as características que você espera em um osciloscópio grande - e a portabilidade e preço baixo que você espera em um menor.

Folha de Dados 2012-05-21

Guia comparativo de osciloscópios Série 1000B da Keysight vs. série TDS1000C-EDU da Tektronix
Os osciloscópios da série 1000B da Keysight oferecem o desempenho e os recursos que você espera de um grande osciloscópio e a portabilidade e o baixo preço de um osciloscópio de pequeno porte.

Brochura 2012-05-16

PDF PDF 258 KB
Guia comparativo de osciloscópios Série 1000B da Keysight vs. série WaveAce 100 da LeCroy
Os osciloscópios da série 1000B da Keysight oferecem o desempenho e os recursos que você espera de um grande osciloscópio e a portabilidade e o baixo preço de um osciloscópio de pequeno porte.

Brochura 2012-05-16

PDF PDF 261 KB
1000 Series Oscilloscope Demo Video
See how the 1000 Series is engineered to give you more scope than you thought you could afford. With 2 and 4 channels models from 50 - 200 MHz, these oscilloscope deliver the performance and features you expect in a big scope, and the portability and low price you require in a small one.

Visão Geral do Produto 2011-07-13

WMF WMF 5.65 MB