您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

87106P 低 PIM 同軸切換器,直流至 4 GHz,SP6T

產品狀態: 現已上市 | 目前可支援

查閱產品資訊

縮小範圍

依內容類型

1-6 / 6

排序:
SP6T Multiport Coaxial Switch 3D model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the 87106A/B/C/D, 87106P/Q/R, 87206A/B/C, L7106A/B/C and L7206A/B/C with DC connector option 161

技術總覽 2017-04-27

ZIP ZIP 214 KB
SP6T Multiport Coaxial Switch 3D model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the 87106A/B/C/D, 87106P/Q/R, 87206A/B/C, L7106A/B/C and L7206A/B/C with DC connector option 100

技術總覽 2017-04-27

ZIP ZIP 205 KB
是德科技低同軸切換器,直流至 26.5 GHz
此文件提供低同軸切換器的總覽、特色、主要功能、應用以及主要規格。

促銷資料 2014-05-05

PDF PDF 632 KB
Keysight 8710x Low PIM Coaxial Multiport Switches
Keysight 8710x Low PIM Coaxial Multiport Switches Operating and Service Manual

使用手冊 2014-03-12

PDF PDF 971 KB
Keysight Low PIM Coaxial Switches, DC to 26.5 GHz
This flyer provides a brief overview, features, benefits, typical applications, and key specifications.

促銷資料 2014-01-22

PDF PDF 577 KB
是德低PIM同軸切換器 - 產品規格書

產品型錄 2013-10-01