Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

87106A Multiport Coaxial Switch, DC to 4 GHz, SP6T

Статус продукта: Доступно для заказа | Еще поддерживается

Информация по продукту

1-5 из 5

Упорядочить:
All Webcast On-Demand Recordings
Access the free, On-Demand (recorded) webcasts

Интернет-трансляция

RF & Microwave Measurement Fundamentals
This 4-day class studies the principles of microwaves on transmission lines and power measurements, signal sources, mixers and modulation techniques, and the use of signal types in test applications.

Обучение в классах

Transmission Line Fundamentals
Accelerated Education Curriculum:Understand the need for transmission line

Обучение в классах

Network Analysis Basics Measurements One-Day Course
This course presents the fundamental measurement theory of RF network analysis and demonstrates practical component measurement and analysis techniques that apply to all swept RF network analyzers.

Обучение в классах

Bluetooth Technology Fundamentals
This 1-day course covers the applications for this new technology, the structure of the Bluetooth system architecture and the setup of so called short-range ad hoc networks will be introduced.

Обучение в классах