Choose a country or area to see content specific to your location
- 키사이트.홈(Home)
- 리소스
- 리소스
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
EMPro 2015.01 제품 릴리즈
Highlights
EMPro 2015.01에는 다음과 같은 새 기능과 향상된 기능이 추가되었습니다.
- FEM(Finite Element Method) 시뮬레이터: 향상된 FEM 성능과 내구성, 용량, FEM 메셔 및 솔버 속도
- FDTD(Finite Difference Time Domain) 시뮬레이터: 새로운 동축 포트와 향상된 손실 탄젠트 모델링
- 전자기 간섭(EMI) 분석: 사용자가 정의하는 한계선 속도, 개선된 속도와 편의성
- 추가 향상 기능: 구조 치료/단순화 툴, Z-스케일 컨트롤러, 주파수 계획 설정 개선
Description
EMPRO 2015.01의 새로운 기능
EMPro 2015.01을 사용하는 설계 엔지니어는 까다로운 EMI 문제를 식별하고 해결하는 데 도움을 받을 수 있으며, 여러 가지 새로운 기능을 통해 시뮬레이션 시간을 단축하고 설계 효율성을 높일 수 있습니다.
FEM 시뮬레이터의 향상 기능
- 2분이 넘는 시뮬레이션의 평균 속도 2배 향상
- 효율성 제고로 많은 수의 포트 수용
FDTD 시뮬레이터의 향상 기능
- 새로운 동축 포트
- 향상된 기능의 손실 탄젠트 모델링
EMI 분석 향상
- 사용자가 정의하는 한계선
- 속도 및 사용 편의성 개선
추가 향상 기능
- 구조 치료/단순화 툴(베타)
- Z-스케일 컨트롤러
- 주파수 계획 설정 개선
- Laird ECCOSORB 재료 지원
추가 정보를 찾고 계십니까?
- EMPro를 처음 사용하는 분은 위의 옵션 및 액세서리 탭을 클릭하여 관련 소프트웨어 제품과 EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어를 살펴보십시오.
- 아직까지 EMPro를 사용하고 있지 않아서 한 번 사용해 보고 싶다면 데모 요청 양식을 작성하여 제출하십시오.
- 다른 버전을 찾고 계십니까? 다른 EMPro 제품 버전도 확인하십시오.
- 이제 막 EMPro를 사용하기 시작했습니까? 시작하기 자습서 페이지를 참조하십시오.