Choose a country or area to see content specific to your location
- 키사이트.홈(Home)
- 리소스
- 리소스
무엇을 찾고 있습니까?
IC-CAP 2010.08 – 제품 릴리즈
Highlights
IC-CAP(Integrated Circuit Characterization & Analysis Program)는 반도체 디바이스의 DC 및 고주파수 측정과 모델링을 위한 산업 표준 플랫폼입니다.
IC-CAP 2010.08 소개
IC-CAP 2010.08은 혁신적 모델링 솔루션을 계속해서 제공하며 자동 측정을 위한 획기적 통합 솔루션 IC-CAP WaferPro를 도입했습니다. 이 외에도, 3포트 및 4포트 측정 및 시뮬레이션이 가능해 특성 분석 및 모델링 기능을 확장할 수 있으며, 2톤 고조파 균형 시뮬레이션을 고급 모델 검증에 사용할 수 있습니다. CMOS 추출 패키지용의 새로운 모델 버전에는 HiSIM 2.5.1 및 HiSIM HV 1.2이 포함됩니다. 사용자 인터페이스는 새로운 아이콘과 기능으로 업데이트되어 직관적 사용 용이성을 촉진합니다. 멀티 변환을 한 단계에서 복사 및 붙여 넣을 수 있어 보다 효율적으로 모델 추출을 맞춤화할 수 있습니다.
W8510 IC-CAP Wafer Professional
IC-CAP WaferPro는 DC/CV 및 RF 측정을 수행하는 디바이스 모델링 엔지니어를 위한 턴키 방식의 자동화된 측정 어플리케이션으로서, IC-CAP 플랫폼에 완전 통합됩니다. IC-CAP WaferPro는 주요 반도체 기업들과의 협력을 통해 설계되었습니다. IC-CAP WaferPro는 IC-CAP의 강력한 측정 및 프로그래밍 환경을 이용하여 어댑티브 측정 알고리즘 등의 효율적인 측정 루틴 라이브러리(내장 및 사용자 정의)를 구현해 전체 측정 시간을 크게 줄이고 효율성을 증진시킵니다. 뿐만 아니라, 매우 간편해서 하루만에 실행시킬 수 있는데다 맞춤화가 가능하고 유연성도 뛰어나며, 다양한 테스트 및 측정 환경에 맞게 적용 및 최적화할 수 있습니다.
The 85194M HiSIM CMOS Extraction Package now supports version 2.5.1 with VerilogA 및 85194Q HiSIM HV CMOS 추출 패키지는 비전 1.2를 지원합니다.
가장 진화된 산업 표준 CMOS 모델 구현을 사용해 MOS 디바이스 모델 동작에 대한 최상의 가장 정확한 시뮬레이션을 달성할 수 있습니다. VerilogA를 사용하면 가장 최신 모델 구현에 액세스하고 모델 맞춤화를 수행할 수 있습니다.
멀티포트 3포트 및 4포트 측정 및 시뮬레이션
멀티포트 측정 및 시뮬레이션을 지원을 통해 새롭고 확장된 디바이스 특성 분석이 가능해졌습니다. 이제 차동 측정을 수행하고 믹서 및 다른 3포트 및 4포트 디바이스의 특성을 분석할 수 있습니다.
2톤 고조파 균형 시뮬레이션
대다수의 설계 어플리케이션에서는 고차 디바이스 동작에 대한 정확한 모델링 및 검증이 필요합니다. 이제 이 작업을 IC-CAP에서 1톤 및 2톤 고조파 균형 시뮬레이션 지원을 통해 수행할 수 있게 되었습니다.
멀티 변환의 복사/붙여넣기
IC-CAP에서 모델 추출을 맞춤화할 경우, PEL에서 구현된 기존의 모델 추출 방법 및 알고리즘을 활용하는 게 유용한 경우가 많습니다. IC-CAP 2010.08에서는 멀티 변환을 한 단계에 복사하고 잘라내고 붙여넣을 수 있어 매우 효율적으로 맞춤화를 수행할 수 있습니다.
업데이트된 UI 기능 및 아이콘
새로운 그래픽 사용자 인터페이스 및 읽기 쉬운 아이콘은 IC-CAP 경험과 사용 용이성을 향상시켜 줍니다.
자세한 정보
"IC-CAP 2010.08의 새로운 내용" 프리젠테이션에서 이 릴리즈의 새로운 기능에 대한 보다 자세한 설명과 예제를 볼 수 있습니다.
시작하기
IC-CAP 사용을 시작할 준비가 되었다면 Keysight EEsof EDA 소프트웨어 데모 요청서를 작성해서 제출해 주십시오.
다른 버전을 찾고 계십니까? 다른 IC-CAP 제품 버전을 보십시오.