이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

4396B-1D7 50 - 75 Ω 최소 손실 패드

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능

제품 상세정보 보기

현재 펌웨어/소프트웨어

버젼: 1.16
릴리스 날짜: 2008-01-16

1-22 / 22

정렬방식:
신호 분석 측정 기초, 노이즈 플로어 최적화, 해상도 대역폭 등(영어)
탁월한 통찰력을 위해 신호 분석을 최적화하기 위한 측정 기초를 알아보십시오.

어플리케이션 노트 2017-12-13

Accessories Catalog for Impedance Measurements - Catalog
This catalog introduces all the impedance test fixtures that can be used with LCR meters, Resistance Meters, Capacitance Meters, Impedance Analyzers, and Combination analyzers. ADDITIONAL MODELS: 16196A 16196B 16196C 16197A 16064B 16190B 16380A 16380C 42030A 42090A 42091A

선택 가이드 2017-08-24

LCR 미터, 임피던스 분석기, 테스트 픽스처 선택 가이드
LCR 미터, 임피던스 분석기 및 테스트 픽스처 - 소재, 반도체, 콤포넌트 및 In-Circuit 솔루션

선택 가이드 2014-06-02

프린터 호환성
이 페이지에서는 프린터 지원 정책 및 최신 프린터 호환성 업데이트를 설명합니다.

사용자 매뉴얼 2009-02-10

4395A, 4396B Technical Overview
Take an innovative approach to evaluating electronic components and circuits. The Keysight combination analyzers family combines three analyzer functions in one powerful instrument. Now you can use one analyzer for multiple needs.

기술 개요 2008-11-20

4396B RF Network/Spectrum/Impedance Analyzer Configuration Guide
This configuration guide describes standard configurations, options, accessories and upgrades information for the 4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer

구성 가이드 2008-11-05

PDF PDF 102 KB
네트워크 분석기 선택 가이드
4395A 네트워크 분석기 등

데이터시트 2004-02-20

pdf pdf 630 Bytes
4396B Data Sheet
This data sheet provides detailed specifications for the 4396B RF network/spectrum/impedance analyzer.

데이터시트 2003-10-02

PDF PDF 274 KB
4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer User Guide
The User's Guide walks you through system setup and initial power on, shows how to make basic measurements, explains commonly used features, and typical application measurement examples. After you receive your analyzer, begin with this manual.

사용자 매뉴얼 2003-05-01

PDF PDF 1.84 MB
4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer GPIB Command Reference
This manual provides a summary of all available GPIB commands. It also provides information on the status reporting structure and the trigger system (these features conform to the SCPI standard).

사용자 매뉴얼 2003-05-01

PDF PDF 1.94 MB
4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer GPIB Programming Guide
This manual shows how to write and use BASIC program to control the analyzer and describes how HP Instrument BASIC works with the analyzer.

사용자 매뉴얼 2003-05-01

PDF PDF 1.50 MB
4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer Function Reference
This manual describes all function accessed from the front panel keys and softkeys. It also provides information on options and accessories available, specifications, system performance, and some topics about the analyzer's features.

참조 가이드 2003-05-01

PDF PDF 9.92 MB
How to Characterize CATV Amplifiers Effectively (AN 1288-4)
This application note shows you how to effectively evaluate CATV amplifier performance using the 4396B Network/ Spectrum/Impedance Analyzer.

어플리케이션 노트 2002-12-12

PDF PDF 463 KB
4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer Opt010 Operating Handbook
This manual describes the unique impedance measurement functions of the 4396B with option 010.

사용자 매뉴얼 2002-11-01

PDF PDF 669 KB
Network, Spectrum, and Impedance Evaluation of Electronic Circuits and Components (AN 1308-1)
This Application Note describes how the Keysight 4395A/96B can be used to contribute fast cycle time for electronic circuit/component development.

어플리케이션 노트 2001-12-19

Configuring the Keysight 4396B for O/E Testing (AN 1288-2)
The recent trend in cable television (CATV) is the need for more selections, or channels, and the possibility of having interactive TV services such as On-Line-Banking and Movies-0n-Demand. These requirements are pushing the limits of the copper...

어플리케이션 노트 2001-09-07

Combining Network and Spectrum Analyses and IBASIC (AN 1288-1)
Active components (and now even some passive components like crystal filters require analysis to characterize linear parameters (gain/loss, phase and group delay or S-parameters) as well as non-linear performance. Non-linear analysis is typically related to measuring signal distortion generated...

어플리케이션 노트 2001-08-30

Cable Impedance and Structural Return Loss Measurement Methodologies
introduces exact definitions for cable impedance and structural return loss along with several measurement methodologies.

어플리케이션 노트 2001-03-23

Instrument Basic Users Handbook Version 2.0
This manual describes how to use IBASIC program.

사용자 매뉴얼 2000-12-01

PDF PDF 33.46 MB
How to Measure Noise Accurately Using the Keysight Combination Analyzers (PN 4395/96-1)
Product note comparing Keysight combination analyzers (4395A, 4396B) and conventional Keysight spectrum analyzers (4195A, 3588A, 3585A/B). Keysight no longers sells these products.

어플리케이션 노트 2000-11-01

4395A, 4396B Awareness Brochure
Precision spectrum analysis with improved speed and accuracy

브로셔 2000-10-01

PDF PDF 134 KB
4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer Task Reference
This manual helps you to learn how to use the analyzer. This manual provides simple step by step instructions without concepts.

참조 가이드 2000-07-01

PDF PDF 1.68 MB