Highlights

5G Channel Sounding, Reference Solution

전력 무결성 문제에 대한 최고의 가시성을 확보하기 위해 업계 리더의 신뢰를 받고 있는 전력 무결성 측정 레퍼런스 솔루션을 활용하십시오.

전력 무결성 분석기 레퍼런스 솔루션은 키사이트 Infiniium S-시리즈 10비트 ADC 오실로스코프와 프로브가 있는 하드웨어 기반 솔루션이며, DC 전력 레인에서 실제 AC 전력 노이즈를 볼 수 있고 최대 +/-24V 오프셋을 지원하는 N7020A 전력 레일 프로브와 최저 50uA를 측정할 수 있는 N2820A 고감도 전류 프로브를 포함합니다.

키사이트의 전력 무결성 분석기 레퍼런스 솔루션을 통해 낮은 전력 및 전력 레일 신호를 측정하는 고급 솔루션을 갖출 수 있습니다. 이 낮은 노이즈 플로어 솔루션으로 디버깅 및 특성 분석 시간을 단축하십시오.

전력 레일 측정 솔루션

  • 전력 레일 노이즈 측정을 위해 최적화된 솔루션
  • 전력 품질 분석을 위한 간편하고 효율적인 디버깅 솔루션
  • 최고 24V 오프셋까지 지원
  • 최고 2GHz 대역폭까지 지원

소형 전력 측정 솔루션

  • 낮은 전력이 필요한 디바이스를 측정하기 위해 최적화된 솔루션
  • 가장 낮은 전력 측정 솔루션
  • 최저 50uA 범위 지원
  • 1:1 감쇠율의 ±1.6V 피크-피크 동적 범위 지원

Web Standard Configurations

Want help or have questions?