Highlights

SystemVue 2013.08には、以下の新機能と機能強化が含まれています。

  • コア・プラットフォーム・リンクとデザイン・フロー・リンク:「検証テスト・ベンチ」のADS/GGへのエクスポート、SystemCデータ型の拡張、HDF5データのサポート、新しい/アップデートされたAGI STK 10/Aldec Riviera PRO/Mentor Questaへのリンク
  • シミュレーション・テクノロジー: Linux用リモート・シミュレーション・エンジン(新機能)、分散コンピューティング8パック(新機能)、Spectrasys用の"High Carrier Count"テクノロジー
  • ライブラリおよびアプリケーション:デジタル・モデム・ライブラリ(新機能)、Beidou2/GPS用GNSS衛星ナビゲーション・シナリオ、レーダ・ テンプレートおよびフェーズド・アレイ/ビームフォーミング、Bluetoothのサポート、光学SerDes用のVCSEL/CDRモデルの作成
  • 測定器のサポート:M8190 DUCのサポート(より長い、正確な波形)、DPD+PXIモジュラM9381 VSG、M9391 VSA。Waveform Sequence Composerの機能強化

注記:SystemVue 2013.08 Service Pack 1(SP1)は、2013.08の後継のメンテナンス・リリースです。ほとんどのライブラリのリモートSystemVue Engineのサポートが追加され、FCEモデルおよびADS VTBのサポートがアップデートされ、ライブラリがアップデートされています。(また、Win XP上で動作する最後のリリースです)

Description

SystemVue 2013.08リリースは、最新の通信/防衛などのアプリケーション分野の定期的な機能強化に加えて、通信物理層のデザイナ向けに、コア・プラットフォームの機能強化とベースバンド・デザイン・フローの統合が含まれています。

システム・レベルのデザイン、コア・プラットフォーム

SystemVue 2012.06

  •  「検証テスト・ベンチ(VTB)のADSおよびGoldenGateの次期リリースへのエクスポート
  • SystemCデータ型の拡張
  • AGI STK 10への新しいリンク
  • Mentor Questa 10.xおよびAldec Riviera PRO 2013.06のサポートのアップデート

シミュレーション・テクノロジー

  • (新機能)W1711 Linuxでのリモート・シミュレーション用のSystemVue Engine
  • (新機能)W1712 SystemVue分散コンピューティング8パック
  • W1719 RFシステム・デザイン・キット用の"High Carrier Count"テクノロジー
  • 新しいGoldenGate "Fast Circuit Envelope"(FCE)モデルではノイズをサポート(Service Pack 1)

ライブラリおよびアプリケーション

  • (新機能)W1902 W1902 デジタル・モデル・ライブラリ
  • W1919 Beidou2/GPS用GNSS衛星ナビゲーション・シナリオ
  • W1905 移動プラットフォームおよびフェーズド・アレイ/ビームフォーミングのレーダ・テンプレート
  • W1917 無線LANライブラリへのBluetoothサポートの追加
  • W1915 新しいMCSフォーマットと測定の追加によるIEEE 802.11ad-2012へのアップデート(Service Pack 1)
  • W1713 光学SerDes用のVCSEL/CDRモデルの作成

測定器のリンク

  • 新しいM9381AモジュラPXI RFベクトル信号発生器およびM9391A W1716デジタル・プリディストーション用アナライザのサポートの追加
  • 新しい“Waveform Sequence Composer”のユーザ・インタフェースは、M8190A(デジタル・アップコンバータ(DUC)オプション搭載)をサポートし、より長い/より正確な波形の測定を実現
     

SystemVueを実際に使ってみたいとお考えの場合は、Keysight EEsof EDAソフトウェア・デモ請求フォームに必要事項を記入して送信してください。

別のバージョンの検索:他のSystemVue製品バージョンの表示。