検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

E4982A LCRメータ、1 MHz~300 M/500 M/1 G/3 GHz

販売/サポート: 販売中

製品詳細を見る

最新のファームウェア/ソフトウェア

バージョン: B.02.20
リリース: 2017-09-15

1-17 / 17

並べ替え
E4982A LCR Meter 1 MHz to 300 MHz/500 MHz/1 GHz/3 GHz - Data Sheet
This literature is a data sheet of the E4982A. It describes the technical specifications of the E4982A.

データシート 2018-06-26

PDF PDF 3.48 MB
E4982A LCR Meter PDF Help (For Firmware Rev. B.02.20)
Printable PDF version of the E4982A help. Use this version to print out a hardcopy of the help contents.

ヘルプ・ファイル 2017-09-01

PDF PDF 9.24 MB
E4982A LCR Meter HTML Help (For Firmware Rev. B.02.20)
This can be downloaded for viewing on your PC. Download this file on the local hard disk of your PC. If you encounter a problem to view, right-click on the file, click Properties, then click Unblock.

ヘルプ・ファイル 2017-09-01

CHM CHM 15.44 MB
Keysight Technologies インピーダンス・アナライザ ネットワーク・アナライザ
USBインタフェースとLANインタフェースを使用した接続の最適化

アプリケーション・ノート 2016-04-11

E4982A LCR メータ クイック・スタート・インスタレーション・ガイド
E4982Aがお手元に届いてからのセットアップ、アプリケーション毎の基本的な測定操作手順や解析方法などが記載されています。初めてE4982Aをお使いになる場合は、まずをご覧ください。

インストール・マニュアル 2015-12-01

E4982A LCR Meter Web Help (User Manual, Operation and Programming)
This browser based help system can be accessed through internet. The contents are the same as the latest HTML help. The E4982A help includes the information of Quick Start, Specification, Operation and Programming.

ヘルプ・ファイル 2015-07-30

E4982A LCR Meter 1 MHz to 3 GHz - Product Fact Sheet
The Keysight E4982A LCR meter provides the best performance for the passive component manufacturing such as SMD inductors and EMI filters, where impedance testing at high frequencies is required.

プロモーション資料 2015-03-27

PDF PDF 488 KB
E4982A LCR Meter, 1 MHz to 3 GHz - Configuration Guide
This configuration guide describes standard configurations, options, accessories and upgrades information for the E4982A RF LCR Meter.

構成ガイド 2015-03-20

Keysight Technologies E4982A LCRメータ1 MHz ~ 3 GHz
E4982A LCRメータのカタログです

ブローシャ 2015-02-18

PDF PDF 3.51 MB
Keysight Technologies インピーダンス測定用アクセサリ・セレクションガイド
インピーダンス測定用アクセサリ・カタログです。

セレクション・ガイド 2015-02-13

E4982A Security Features
This document describes instrument security features and the steps to declassify an instrument through memory sanitization or removal.

リファレンス・ガイド 2014-10-01

PDF PDF 131 KB
Keysight インピーダンス/ネットワーク解析
Keysightの測定/アプリケーションに関する専門知識を活用したビジネスの加速

アプリケーション・ノート 2014-08-11

Keysight E4982A LCRメータ
従来モデル(4287A)と比べて「測定確度向上」と「測定速度向上」を両立。開発から製造まで広くカバーします。

ブローシャ 2013-04-30

PDF PDF 493 KB
E4982A LCR Meter 1 MHz to 3 GHz Migration Guide from 4287A Application Note
This migration guide describes the difference between the Keysight E4982A LCR Meter and 4287A RF LCR Meter.

アプリケーション・ノート 2012-11-21

PDF PDF 1.42 MB
E4982AU Option 020 Cable Extension Upgrade Kit Upgrade Manual
The cable extension upgrade kit guide for E4982AU Option 020.

サービス・マニュアル 2012-07-01

PDF PDF 304 KB
E4982AU Option 004 Contents List
The contents list for E4982AU Option 004.

リファレンス・ガイド 2012-07-01

PDF PDF 36 KB
E4982A Troubleshooting Guide
The troubleshooting guide provides troubleshooting information when operational problems are encountered on the E4982A.

サービス・マニュアル 2012-06-01

PDF PDF 1.01 MB