検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

L4490A 2U RF/マイクロ波スイッチ・プラットフォーム

販売/サポート: 販売中

製品詳細を見る

最新のファームウェア/ソフトウェア

バージョン: 2.51
リリース: 2015-07-24

1-25 / 32

並べ替え
データ収集/スイッチング・プラットフォームの選択/比較表
データ収集/スイッチング・プラットフォームの選択/比較表

セレクション・ガイド 2018-11-01

リレーの寿命を最大化
本アプリケーション・ノートは、自動テスト・エンジニア、研究開発や量産テストにデータロガーを使用するエンジニアを対象としています。

アプリケーション・ノート 2018-02-03

L4490A/L4491A RF Switch Platform User’s and Service Guide
Includes switch and attenuator installation, configuration, and programming information.

ユーザ・マニュアル 2017-07-28

PDF PDF 9.77 MB
Keysight Technologies スイッチ・マトリクスの性能を最適化するためのヒント
このアプリケーション・ノートでは、マトリクス・スイッチの性能を最適化するための8つのヒントを紹介します。

アプリケーション・ノート 2015-10-23

34980A and L44xx Memory Clearing Procedure
This document contains detailed internal memory information for the 34980A multifunction switch/measure mainframe and modules and the L44xxA series LXI switch and control instruments.

操作マニュアル 2015-07-23

PDF PDF 174 KB
Keysight L4490A/91A RFスイッチプラットフォーム
堅牢で信頼性の高いソリューションにより、スイッチマトリクスの開発時間を短縮。

データシート 2015-07-21

Declaration of Conformity
Search Keysight Regulatory database for the most recent Declaration of Conformity statement for your product.

リファレンス・ガイド 2014-08-01

10個のヒント・シリーズ:スイッチ/計測ユニットの活用 : コンピュータ画面に表示
スイッチ/計測ユニットの生産性を向上し、すばやく結果を得るための方法を説明した10本のビデオ・クリップをご覧ください。

デモ 2012-05-11

Bench and System Switching Products
Whether you use switching to route signals for design verification applications or for complex automated functional test systems, reliable and repeatable switching is critical for your measurement accuracy.

ブローシャ 2012-04-27

PDF PDF 11.37 MB
Efficient use of data logging and decision making w multiple scan lists
Basic data logging allows you to confi gure different measurements across multiple channels, then record the data.

アプリケーション・ノート 2010-04-07

PDF PDF 486 KB
Switch System Configurator
Use this configurator to define a switching solution with switches, controllers and accessories. Start by selecting if you want to use a Standard Platform, Build your Own with individual components or a Custom Solution

セレクション・ガイド 2010-04-06

Types of Data Acquisition Architectures
To help you choose a system that meets your needs, this article explains the different types of data acquisition system architectures and explores some of the advantages and disadvantages.

アプリケーション・ノート 2010-02-01

太陽電池セル/モジュールのI-V 曲線の特性評価

アプリケーション・ノート 2009-07-24

太陽電池セル/モジュール・テストのためのソリューション
このアプリケーション・ノートでは、性能を落とさずにテスト・コストを下げ、急速に変化するテスト環境に対応するために、柔軟性の高い測定器を紹介します。

アプリケーション・ノート 2009-03-18

Responding to data logging events using action scripts
Combining data logging hardware and software can give you more techniques to automate extensive and repetitious measurements.

アプリケーション・ノート 2008-10-30

Improve your data logging productvity using advanced limit testing
Improve your data logging productvity using advanced limit testing

アプリケーション・ノート 2008-10-30

PDF PDF 456 KB
L4491A RFスイッチ・プラットフォームを使ってカスタム・スイッチ・ソリューションの作成時間を半分に短縮
Keysight 34945A、L4445A、L449xAを使用したマイクロ波信号のルーティングと管理

デモ 2008-08-05

34945A/L4445A/L4490A/L4491A構成ガイド

構成ガイド 2008-07-24

RF and Microwave Switching Solutions Brochure
This brochure describes Keysights' RF and Microwave Switching Solutions and includes the product groups and key specifications.

ブローシャ 2008-07-04

PDF PDF 1.05 MB
L4490A/L4491A RF Switch Platform Programmer’s Reference
Includes detailed information on the RF switch platform’s SCPI command set. Version 1.1.

プログラミング&構文ガイド 2008-03-03

EXE EXE 788 KB
L4490A/L4491A RF Switch Platform Command Quick Reference
Quick reference listing of the command syntax for the RF switch platform SCPI command set.

リファレンス・ガイド 2008-03-03

PDF PDF 43 KB
Keysight RF/マイクロ波スイッチ信頼できる性能
Keysightのスイッチは、自動電子計測、信号のモニタ、ルーティング・アプリケーションに対応する高い確度と再現性を実現します。これらのスイッチは、幅広い構成で優れた性能が得られ、さまざまなスイッチングに使用できます。

ブローシャ 2007-09-07

PDF PDF 313 KB
システムの不確かさを最小化するKeysightの電気機械式スイッチの優れた動作寿命と再現性
このアプリケーション・ノートでは、 EMスイッチの動作寿命、従来のEMスイッチのジャンパ・コンタクト機構、ワイピング動作テクノロジーを使ったKeysightのコンタクト機構、測定の不確かさに対する再現性の影響について説明しています。

アプリケーション・ノート 2007-07-24

LXI測定器によるテスト・システムの最適化:スループットの向上、コスト削減
このアプリケーション・ノートでは、LANを使用して測定システムを制御する場合に遅延をできるだけ抑える方法およびコスト削減や統合のしやすさの点でLXIが優れた方法である理由について説明しています。

アプリケーション・ノート 2007-01-29

L4400シリーズLXI対応スイッチおよびシステム・コントロール・ユニット
L4400シリーズはLXIに準拠しており、デザイン検証、自動テスト、データ収集などのさまざまな分野のニーズに応える豊富な機能を提供します。

プロモーション資料 2006-03-31

PDF PDF 768 KB

1 2 次へ