検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

34947A 34980A用トリプル1x2 SPDT未終端マイクロ波スイッチ・モジュール

販売/サポート: 販売中

製品詳細を見る

最新のファームウェア/ソフトウェア

バージョン: 2.51
リリース: 2015-07-24

1-25 / 41

並べ替え
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

ブローシャ 2020-06-02

PDF PDF
34980A Multifunction Switch/ Measure Unit Collection Page
Provides a series of information and catchy short videos to help you get a hold of Keysight instruments and make the most out of your measurements.

デモ 2020-05-19

Practical Temperature Measurements - Application Note
This application note explores the more common temperature measurement techniques and introduces procedures for improving their accuracy.

アプリケーション・ノート 2019-11-14

PDF PDF 6.20 MB
Recognizing and Reducing Data Acquisition Switching Transients - White Paper
Low impedance sources can produce large and fast current transients when switching; creating problems with adjacent channels, transients in the ground circuit that upset digital logic connected to the DUT, or causing the switch unit to reset or hang. This application note describes several techniques to reduce these switching transients.

アプリケーション・ノート 2019-09-27

PDF PDF 3.12 MB
34980A Multifunction Switch/Measure Unit - Service Manual
Includes information on specifications, troubleshooting and diagnostics, calibration procedures, rack mounting, obtaining service, and much more.

サービス・マニュアル 2019-08-28

PDF PDF 7.57 MB
34980A Multifunction Switch/Measure Unit Summary
Compact, economical one-box solution for medium to high-density switch/measure applications in design verification, automated test and data acquisition.

技術概要 2019-01-28

PDF PDF 1.49 MB
リレーの寿命を最大化
本アプリケーション・ノートは、自動テスト・エンジニア、研究開発や量産テストにデータロガーを使用するエンジニアを対象としています。

アプリケーション・ノート 2018-02-03

Bench and System Switching Products - Selection Guide
Whether you use switching to route signals for design verification applications or for complex automated functional test systems, reliable and repeatable switching is critical for your measurement accuracy.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 11.37 MB
Keysight Technologies スイッチ・マトリクスの性能を最適化するためのヒント
このアプリケーション・ノートでは、マトリクス・スイッチの性能を最適化するための8つのヒントを紹介します。

アプリケーション・ノート 2015-10-23

34980A and L44xx Memory Clearing Procedure
This document contains detailed internal memory information for the 34980A multifunction switch/measure mainframe and modules and the L44xxA series LXI switch and control instruments.

操作マニュアル 2015-07-23

PDF PDF 174 KB
スイッチ/計測アプリケーション Keysight 34980AとPXIの比較
このアプリケーション・ノートでは、Keysight 34980Aスイッチ/計測ユニットとNational Instruments PXIソリューションを、機能、実行速度、維持コスト、ファンクション・テスト/データ収集環境用のソフトウェア開発の容易さに関して比較しています。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies マルチファンクション・スイッチ/計測ユニット
34980Aマルチファンクション/スイッチ計測ユニットは、PXIやVXIと同等の機能をより使いやすく、より安価に提供します。このカタログは34980Aのデータシートです。

データシート 2014-10-06

34946A and 34947A Microwave Switch/Driver Modules - User's Manual
Configuration and programming information for the 34946A and 34947A microwave switch/driver modules.

ユーザ・マニュアル 2014-08-01

PDF PDF 365 KB
Declaration of Conformity
Search Keysight Regulatory database for the most recent Declaration of Conformity statement for your product.

リファレンス・ガイド 2014-08-01

8スロットの34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測ユニット
このインデックスから、テスト・システムの問題に対処する際に役立つリソースを見つけることができます。

技術概要 2014-04-07

3499A/B/Cスイッチング・システムを34980Aスイッチ/計測ユニットにアップデートする利点
このアプリケーション・ノートでは、従来の3499A/B/Cと比べて、新製品の34980Aにどのような違い/利点があるかを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2014-02-27

34980Aアクセサリ
詳細はこちらをご覧下さい。

セレクション・ガイド 2013-04-01

34980A Programmer's Reference, Version 2.1
(Extract this zipped file to your local drive)This Help file contains reference information to help you program the Keysight 34980A over the remote interface using the SCPI programming language. The 34980A supports the SCPI command language on all of its remote I/O interfaces.

ヘルプ・ファイル 2013-01-29

ZIP ZIP 5.13 MB
10個のヒント・シリーズ:スイッチ/計測ユニットの活用 : コンピュータ画面に表示
スイッチ/計測ユニットの生産性を向上し、すばやく結果を得るための方法を説明した10本のビデオ・クリップをご覧ください。

デモ 2012-05-11

34980A用BenchLink データロガーのビデオ
このビデオは、BenchLinkソフトウェアの主な機能を紹介するもので、データ・ロギング方法を紹介しています。

デモ 2011-12-20

BenchLink データロガー Pro ソフトウェア

デモ 2011-12-20

Keysight Technologies モジュール計測器のご紹介自動測定/テストの新しい選択肢

ブローシャ 2010-09-10

PDF PDF 1.89 MB
Efficient use of data logging and decision making w multiple scan lists
Basic data logging allows you to confi gure different measurements across multiple channels, then record the data.

アプリケーション・ノート 2010-04-07

PDF PDF 486 KB
Types of Data Acquisition Architectures
To help you choose a system that meets your needs, this article explains the different types of data acquisition system architectures and explores some of the advantages and disadvantages.

アプリケーション・ノート 2010-02-01

PDF PDF 77 KB
Keysight 34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニットとモジュールによる高速スキャン
Keysight 34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニットは、デザイン検証からファンクション・テストまでの低/中密度のスイッチング/測定アプリケーションに必要な、さまざまな機能を備えています。

アプリケーション・ノート 2009-10-22

1 2 次へ