検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

B1506A 回路デザイン用パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサー

販売/サポート: 販売中

製品詳細を見る

最新のファームウェア/ソフトウェア

バージョン: 2.0.28.0
リリース: 2016-09-01

1-19 / 19

並べ替え
車載アプリケーションのパワーテストの課題とソリューション
この技術概要では、車載エレクトロニクスシステムの概要、直面する課題、問題に対応するために必要なツールを説明します。最後に、この問題に対応できるキーサイト・テクノロジーのソリューションを紹介します。

技術概要 2017-09-09

【パワーデバイス】GaN、SiC等パワーデバイスを用いたスイッチング回路設計手法
GaN、SiC等パワーデバイスを用いたスイッチング回路設計手法

ブローシャ 2016-12-28

PDF PDF 587 KB
B1506A Operation Guide
Operation guide to share a usage of the B1506A and tips to measure various kind of power devices

操作マニュアル 2016-08-24

PDF PDF 14.65 MB
B1506A Power Device Analyzer for Circuit Design - Brochure
Keysight offers new options as a replacement for curve tracer, B1506A H20/H50/H70. B1506A meets and exceeds all curve tracer capabilities. Additionally, its measurement capabilities can be upgraded.

ブローシャ 2016-06-21

PDF PDF 3.60 MB
Keysight Technologies B1506A パワーデバイス・アナライザ 主要パラメータ自動測定装置
B1506Aは、パワー半導体デバイス/コンポーネントの性能の不確かさをなくします

ブローシャ 2016-06-17

PDF PDF 2.51 MB
Keysight B1506A パワーデバイス・アナライザ 回路設計用データ抽出
挿入損失(Ron)のみならず、スイッチング損失、駆動損失の指標となるパラメーター、更には温度特性評価を簡単操作で実現。自動測定による高速化にも対応。

ブローシャ 2016-06-01

PDF PDF 997 KB
Practical, Efficient and Safe Power Device Thermal Characterization with B1506A - Article Reprint
The B1506A has standard solution for power device thermal test and offers fast and safe solution to customers. This white paper reports the actual implementation of thermal test with B1506A.

記事 2016-03-18

PDF PDF 616 KB
安全かつ高速な10kV耐圧測定
パワーデバイス、耐圧測定の悩みどころと、一歩進んだ耐圧測定を紹介します。

アプリケーション・ノート 2016-02-01

PDF PDF 707 KB
パワーデバイスのトレンドと、最適なパワーデバイス選別に欠かせないこれからの測定手法
パワーデバイスのトレンドを解説し、広い動作条件(電流・電圧・温度)下で確実に動作することを評価する際の課題とその解決方法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2016-02-01

PDF PDF 1.36 MB
B1506A回路デザイン用パワーデバイス・アナライザ ユーザ・ガイド
B1506A回路デザイン用パワーデバイス・アナライザの概要、設置、操作方法を記述しています。

ユーザ・マニュアル 2016-01-30

Keysight Technologies パワー・エレクトロニクス・テストの課題とソリューション
この技術概要では、パワー・エレクトロニクス・システムの概要、直面する課題、問題に対応するために必要なツールを説明 します。最後に、この問題に対応できるキーサイト・テクノロジーのソリューションを紹介します。

技術概要 2015-11-06

Keysight B1506A スケーラブルIVパッケージ(最大1500 A/3 kV)
カーブトレーサーに代わる、高度な機能を備えた低価格のパッケージ

ブローシャ 2015-10-29

PDF PDF 605 KB
Keysight Technologies B1506A パワーデバイス・アナライザ 主要パラメータ自動測定装置
回路デザイン用のB1506Aパワーデバイス・アナライザは、デザイナが用途に適したパワーデバイスを選択して、パワー・エレクトロニクス製品の価値を最大限に高めることができる完全なソリューションです

データシート 2015-05-19

Making Your Own Socket Module
This installation guide describes a way to make a custom socket module to attach various types of power devices packaged in non 3-pins in-line package like SMD (surface mount device).

インストール・マニュアル 2015-04-17

PDF PDF 644 KB
Keysight Technologies パワーデバイスの温度特性評価
このアプリケーションブリーフでは、市販のディスクリートパワーMOSFETとIGBTモジュールについて、B1506Aを使用して電気特性評価を行いながら、その際の温度特性をU5855Aを使用して評価する方法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2015-02-24

PDF PDF 800 KB
Keysight Technologies U5855A/B1506Aを使用したパワー半導体デバイスの温度特性評価
このアプリケーションノートでは、市販のディスクリートパワーMOSFETとIGBTモジュールについて、B1506Aを使用して電気特性評価を行いながら、その際の温度特性をU5855Aを使用して評価する方法を紹介します。

技術概要 2015-02-24

PDF PDF 1.53 MB
Precise Evaluation of Input,Output, and Reverse Transfer Capacitances of Power Devices - White Paper
Accurate characterization of power device capacitance parameter becomes important for power circuit design. This paper introduces a solution to characterize Ciss, Coss, Crss and Rg automatically.

アプリケーション・ノート 2014-10-10

PDF PDF 2.49 MB
Selecting Best Device for Power Circuit Design Through Gate Charge Characterization - White Paper
The gate charge (Qg) parameter becomes more important for reducing power loss of devices working under high frequency switching. This article proposes a new and innovative Qg measurement technique.

アプリケーション・ノート 2014-07-03

PDF PDF 343 KB
B1506A Power Device Analyzer for Circuit Design - Quick Fact Sheet
Power device users are concerned about choosing the right power devices. Learn how evaluation for IV parameters, capacitance parameters, and gate charge becomes important for power circuit design.

ブローシャ 2014-04-24

PDF PDF 254 KB