検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

8495H プログラマブル・ステップ・アッテネータ,18 GHz,70 dB

販売/サポート: 販売中

製品詳細を見る

絞込み

コンテンツのタイプ

1-9 / 9

並べ替え
8494G/H, 8495G/H, 8496G/H Programmable Step Attenuators
This data sheet provides specifications and ordering information for Keysight’s Programmable Step Attenuators.

データシート 2017-12-02

PDF PDF 1.02 MB
RF & Microwave Attenuators - Selection Guide
This brochure eases selection of Keysight attenuators by providing a brief overview and specifications of fixed, manual, and programmable step attenuators.

ブローシャ 2016-02-01

PDF PDF 2.43 MB
プログラマブル・ステップ・アッテネータ 849xシリーズセレクション・ガイド
プログラマブル・ステップ・アッテネータ(上限周波数 4~26.5GHz) ラインナップ

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 299 KB
RF & Microwave Programmable Step Attenuators Quick Fact Sheet
This two-page quick fact sheet highlights the key features and specifications for Keysight’s RF & Microwave Programmable Step Attenuators.

プロモーション資料 2012-06-19

PDF PDF 469 KB
8494G/H, 8495G/H, and 8496G/H Attenuators Operating and Service Manual
Contains specifications, physical dimensions, installation and operating instructions.

ユーザ・マニュアル 2012-03-16

PDF PDF 740 KB
11713B/Cアッテネータ/スイッチ・ドライバ

構成ガイド 2008-01-21

可変アッテネータ

データシート 2007-01-18

PDF PDF 369 KB
11713A Attenuator/Switch Driver Configuration Guide
This configuration guide will help you through the process of configuring a switching system utilizing Keysight’s 11713A attenuator/switch driver.

構成ガイド 2005-10-27

PDF PDF 727 KB
Switch Attenuator Drivers Configuration Guide

構成ガイド 2000-11-30

PDF PDF 782 KB