Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
EMPro 2011.04 产品发布
Highlights
EMPro 2011.04 的新增功能:
- EMPro 2011.04 与 EMPro 2011.02 具有相同的特性和功能。两个版本的的唯一区别是许可证的改进,可以更好地适应客户需求。以下列举了 EMPro 2011.02 首次推出的新增特性和功能
FDTD 仿真技术增强
- 共形网格
FEM 仿真技术增强
- 宽频网格优化
- 高级网格控制
- 多线程远场计算
- Djordjevic 介质损耗建模
三维建模环境增强
- 新的和增强的三维构建模块
- 突出和旋转现有对象表面
Description
EMPro 2011.04 的新增特性
注:EMPro 2011.04 与 EMPro 2011.02 具有相同的特性和功能。这两个版本的的唯一区别是许可证的改进,可以更好地适应客户需求。以下是首次在 EMPro 2011.02 新增的特性和功能
Electromagnetic Professional (EMPro) 2011.04 在性能、精度和效率方面取得了显著进步。该版本包括 FDTD 仿真器、FEM 仿真器和三维建模环境增强。如果您是 EMPro 的新用户,请查看 Electromagnetic Professional(EMPro)主页。
FDTD 仿真技术
- 共形网格——传统 FDTD 网格使用矩形单元。新型 FDTD 共形网格能够更精确地构建弧形表面和对角线边沿模型,从而减少非正交几何模型的网格单元,即在特定精度下能够加快仿真并减少存储空间需求。注意:该功能的未来版本将支持共形网格对象使用 GPU 加速功能,从而大幅提升速度。
FEM 仿真技术
- 宽频带网格优化——标准网格流程可以适应性地优化感兴趣的、最高频率处的网格。然而,在较低频率产生共振的设计可能也需要在这些频率上优化网格以保证精确的结果。EMPro 2011.04 支持您在多个频率(自动或用户选定的频率)上调整网格。
使用宽频带优化功能可以更精确地建模 30 GHz 频率共振,精度高于仅优化 40 GHz 频率网格的方法。
- 先进的网格控制——用户可以指定更精确的初始网格设置。在靠近顶点和导体边沿及表面的地方创建更精确的初始网格可以提升精度和融合速度。
- 多线程远场计算——在 FEM 仿真之后,多核 CPU 计算机可以大幅提升用于确定远场值的后期计算速度。
- Djordjevic 介质损耗建模——FEM 仿真已添加该新型材料的属性。Djordjevic 模型作为广泛应用的介质损耗模型之一,可精确建模随频率变化的复杂介电常数,从而确保因果关系。
三维建模环境
- 三维构建模块——新增多个形状,包括焊珠和基于方程的对象。所有构建模块都可以更方便地访问,支持者项目树中直接修改,并且能够像其它对象一样参数化。
- 突出和旋转现有对象表面——对现有对象表面使用突出和旋转命令,可以更轻松地扩展现有形状,创建复杂的新形状。
EMPro 支持的平台
EMPro 2011.04 可在以下平台上使用:
- Microsoft Windows 7、Vista、XP
- Redhat RHEL WS 4
- Novell SUSE SLES 10
如果您已决定开始使用 EMPro,请填写并提交演示申请表。
寻找其他版本?查看其它 EMPro 产品版本。