Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Suporte técnico

11922C Adapter, 1.0 mm (m) to 2.4 mm (f), DC to 50 GHz

Status do Produto: Produto Disponível | Com Suporte

Veja detalhes do produto

Refine the List

By Type of Content

1-4 de 4

Sort:
11920/1/2 Series 1, 1.85, 2.4 mm Coaxial Adapters

Folha de Dados 2003-10-21

PDF PDF 145 KB
11920A/B/C, 11921A/B/C/D, 119222A/B/C/D 1.0 mm Coaxial Adapters Operating and Service Manual
Topics covered in this document are description, specifications, connector contact related information, and service instructions.

Manual do usuário 2001-02-01

PDF PDF 574 KB
Coaxial Connector Overview
This is a brief review of common connectors used in test and measurement applications.

Guia de seleção 2000-12-07

PDF PDF 52 KB
8510XF Product Overview
Keysight 8510XF vector network analyzer providing new capabilities for broadband measurements, on-wafer or in 1.0 mm coax, microwave and millimeter-wave applications.

Folha de Dados 2000-08-01