您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

BenchVue 軟體平台

BenchVue 應用軟體可連接超過 700 種是德科技儀器。

免費下載以下的 BenchVue 軟體平台。您必須擁有取得授權的 BenchVue 平台才能使用 BenchVue 應用軟體。請點擊「應用軟體」標籤,從 BenchVue 軟體平台中下載不同的 BenchVue 應用軟體,或上網至:www.keysight.com/find/BenchVueDownload

欲查看該平台軟體的更舊版本,請見下方的「先前版本」單元。3.7 版支援較舊的 BenchVue 應用軟體版本,包括免費版本。
 

System requirements

Windows 10, 8.1, 8 & 7:

  • Windows 10: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Education, Home versions);
  • Microsoft Windows 8 & 8.1: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Core);
  • Windows 7: SP1 and later 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate, Home Basic, Home Premium)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or greater recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) (3 GB or greater recommended)

Mobile devices: (for companion BenchVue Mobile app)

Apple iPhone, iPad, iPod Touch all models; iOS 9.0 and later.
Android phone and tablets; Android 4.0.3 and later

發佈日期 版本 版本說明
2019-09-18 2019 Update 1 Fixes issue preventing some users from activating licenses included with instruments, requires Keysight IO libraries 17.3 or above, other defect fixes.