这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6959A 汽车以太网 TC8 ECU

Keysight E6959A 能够对发射机电气技术指标进行测试,包括 MDI 模式转换损耗和共模发射测试,符合 2017 年 8 月由 TC8 小组委员会所制定的 OPEN 联盟汽车以太网 ECU 测试规范。这些测试可以用于评测 ECU 级别的 100BASE-T1 接口的物理层。

发布日期 版本 版本说明

免费试用

2018-11-05 1.0 适用于 Infiniium 示波器的 Keysight E6959A 汽车以太网 TC8 ECU 一致性测试应用软件

如何下载

  • 点击“下载”按钮,并将文件保存到您的示波器上的临时目录中。

如何安装

  • 在示波器上,打开(执行)下载的文件,然后按照屏幕上的安装说明进行操作。

颁发许可证

支持文档

下载

安装于:

Instrument

操作系统

  • Windows 7

前提条件

  • 请参阅《支持文档》中的版本说明

支持的仪器

  • Infiniium Z-Series, V-Series, 90000 Series, S-Series, and 9000 Series oscilloscopes