検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テスト・オートメーション・プラットフォーム・デベロッパーズ・システム 2017

Keysight KS8400Aテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)デベロッパーズ・システム2017を使用すれば、テストソフトウェアの開発や性能全体を最適化する追加機能により、高度で柔軟性の高い拡張可能なテストシーケンス/テストプランを作成できます。Keysight TAPは、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。TAPは全く別のプログラミング言語ではなく、C#とMicrosoft Visual Studio機能を活用します。また、テストソリューションを構築する際の基盤となるプラットフォームで、既存のソフトウェア開発ツールやインフラを使用することにより、チームの生産性を最大化します。

Highlights of PathWave Test Automatoin 9.9:

  • Test Plan Settings Panel
  • Improvements to dependency resolution when building packages
  • Significatant performance improvements for short Test Steps and Test Plans

Full Release Notes:

Test Automation Release Notes

https://doc.opentap.io/Release Notes/ReleaseNote_OpenTAP9.9.html 

リリース バージョン 内容

無料でお試しできます

2020-09-29 9.9.3 Keysight PathWave Test Automation 9.9.3+c8cf61f3.exe

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save or Run the Installer

インストール方法

  1. Double-click the .exe file to launch the installer

ライセンス

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • ドキュメントはありません

関連リンク