您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

測試自動化平台開發者系統 2017

Keysight KS8400A 測試自動化平台(TAP)開發者系統 2017,提供強大、靈活和可擴展的測試序列及測試計畫建立能力,另外還提供其他功能,以便將您的測試軟體開發和整體效能最佳化。Keysight TAP 是基於 Microsoft .NET 的現代化應用軟體,可單獨使用,或是與高階測試執行軟體環境結合使用。憑藉 C# 和 Microsoft Visual Studio 的威力,TAP 不僅只是一套程式語言,而是可協助您使用您現有的軟體開發工具和基礎設施,來建構您的測試解決方案、大幅提昇團隊工作效率的平台。

Highlights of PathWave Test Automatoin 9.9:

  • Test Plan Settings Panel
  • Improvements to dependency resolution when building packages
  • Significatant performance improvements for short Test Steps and Test Plans

Full Release Notes:

Test Automation Release Notes

https://doc.opentap.io/Release Notes/ReleaseNote_OpenTAP9.9.html 

發佈日期 版本 版本說明

免費試用版

2020-09-29 9.9.3 Keysight PathWave Test Automation 9.9.3+c8cf61f3.exe

如何下載

  1. Click the Download button
  2. Save or Run the Installer

如何安裝

  1. Double-click the .exe file to launch the installer

授權

支援文件

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 10

必備檔案

  • 無相關資訊

相關連結