这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

自动化测试平台开发人员系统 2017

Keysight KS8400A 自动化测试平台(TAP)开发人员系统 2017 版本提供了功能强大、灵活并可扩展的测试序列和测试计划生成等功能,可以优化您的测试软件开发和总体性能。Keysight TAP 是基于 Microsoft .NET 的现代化应用软件,能够独立使用,也能够与更高级的测试可执行软件环境配合运行。TAP 不只是另一种编程语言,它还能充分发挥 C# 和强大的 Microsoft Visual Studio 的优势。在 TAP 平台上,您可以构建自己的测试解决方案,并且通过利用现有的软件开发工具和基础设施最大限度提高自身团队的工作效率。

Highlights of PathWave Test Automatoin 9.9:

  • Test Plan Settings Panel
  • Improvements to dependency resolution when building packages
  • Significatant performance improvements for short Test Steps and Test Plans

Full Release Notes:

Test Automation Release Notes

https://doc.opentap.io/Release Notes/ReleaseNote_OpenTAP9.9.html 

发布日期 版本 版本说明

免费试用

2020-09-29 9.9.3 Keysight PathWave Test Automation 9.9.3+c8cf61f3.exe

如何下载

  1. Click the Download button
  2. Save or Run the Installer

如何安装

  1. Double-click the .exe file to launch the installer

颁发许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

相关链接