이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

IO Libraries Suite Downloads

To find out more about the IO Libraries Suite, visit www.keysight.com/find/iosuite

플랫폼 선택:

IO Libraries Suite 2019 Update 1 provides several enhancements:

  • Enhanced USB-PXI discovery to better handle slow module initialization.
  • Enhanced AXIe chassis support.
  • Added back SICL library support of Visual Basic 6.
  • Fixed a PXIe interoperability issue.
  • Fixed an issue with Keysight Connection Expert reporting of floating PXI modules.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2019-07-23 2019 U1 See description above. Build 18.1.24715.0

다운로드 방법

  • Click the download link and save the installer.

설치 방법

  • Run the downloaded installer.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2012 & 2016 (64-bit only)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit only)

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

관련 링크