検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

89600ソフトウェアのダウンロード

ファイルは自己解凍型アーカイブであり、インストールCDのほとんどの内容が含まれています。ファイル名をクリックして[実行]を選択すると、ファイルがハード・ディスク上に展開され、Installation Managerが自動的に起動します。インストール・プロセスの詳細については、 89600 Series Installation and VXI Service Guideを参照してください。

ソフトウェア・アップデートには、製品情報カタログとAdobe Acrobatインストーラ・ファイルも含まれています。これらのファイルが必要な場合は、aux_pkgをダウンロードしてください。

注記:89600 VSAソフトウェアをXシリーズ・シグナル・アナライザ と組み合わせて使用する場合は、VSAソフトウェアおよびアナライザ測定器ソフトウェアのバージョン要件を遵守する必要があります。 詳細はこちらをクリックしてください。

ソフトウェア・アップデート
ソフトウェア・アップデート
(自己解凍型アーカイブ)
サイズ(MB)
  バージョン 12.00601
  バージョン 11.21512MB
  バージョン 10.03491 MB
  バージョン 9.02470 MB
  バージョン 8.00395 MB
  バージョン 7.20369 MB
  バージョン 6.31335 MB
  バージョン 5.30201 MB
  バージョン 4.01a136 MB
  バージョン 3.0295 MB
  バージョン 2.0066 MB

ユーザがアクティブ化できる14日間の試用ライセンス期間を超えると、ライセンスが必要になります。ライセンスは、ライセンス発行時に出荷中のバージョン(5.xx、6.xx、7.xxなど)に対して発行されます。現在ライセンスをお持ちの方は、ソフトウェアをダウンロードしてインストールする前に、ライセンス・レベルを確認してください(ソフトウェアを起動してUtilities、Licenseをクリックすると、ライセンス・レベルが表示されます)。アップグレードは89601ASおよび89601ASNをオーダすると利用できます。 89601ASN 89600 VSAソフトウェア用ソフトウェア・アップデート・サービス

89600リビジョン履歴(英語)

リリース バージョン 内容
2010-04-01 12.00 Updates to: Option 200, 300, AYA, B7U, B7Y, BHD, BHE.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the file to your PC

インストール方法

  1. Click on the .exe file
  2. Select Run
  3. Files will be extracted to your hard drive, installation manager will start automatically
  4. 89600 VSA Software Installation and VXI Service Guide

ライセンス

  • ライセンスが必要

説明資料