Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2008-06-30 01.12.03 / 1.33 A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.03 and BIOS Rev. 1.33 for the 81101A, 81104A and 81110A Pulse Pattern Generators.
Veröffentlichungsdatum Version
2008-06-30 01.12.03 / 1.33
Version Description
A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.03 and BIOS Rev. 1.33 for the 81101A, 81104A and 81110A Pulse Pattern Generators.

How to Download

  1. Click the Download button
  2. Select Run
  3. Extract archive file
     

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Operating System

  • Windows 7
  • Windows XP

Voraussetzungen

  • SRAM card (part number 1819-0083)

Supported Instruments

  • 81101A, 81104A, 81110A
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE