Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

81133A and 81134A Firmware

Date de mise en circulation Version Description de la version
2011-12-01 v2.9.5 A self-extracting archive which contains firmware version 2.9.5 for the 81133A and 81134A Pulse Pattern Generator.

Comment télécharger

  • Download and save the zip file

Comment installer

  • See upgrading the 81133A 81134A Firmware via USB or LAN.pdf in the .zip archive

Autorisation d'exploitation

  • Ne requiert aucune licence

Document d'appui

Téléchargez

S'installe sur:

Instrument

Système d'exploitation

  • Windows 7
  • Windows XP

Préalables

  • USB Cable, LAN Cable, remote connection

Instruments appuyés

  • 81133A, 81134A