这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SNA Installation Package

发布日期 版本 版本说明
2011-03-04 n/a SNA Installation Package

如何下载

  • Download the zip file and save the file on your local drive.

如何安装

  • Extract the relevant .msi file based on your operating system and follow the instructions on screen.
    • SNA_Setup_x86.msi - Windows® XP 32-bit, Windows Vista 32-bit, Windows 7 32-bit
    • SNA_Setup_x64.msi - Windows XP 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7 64-bit

颁发许可证

  • 不要求具有许可证
下载

安装于:

Instrument

前提条件

  • Operating system
    • Windows® XP (32-bit/64-bit)
    • Windows Vista® (32-bit/64-bit)
    • Windows® 7 (32-bit/64-bit)
  • Agilent IO Libraries Suite Version 16
    Microsoft® .NET Framework Version 3.5