这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

地理位置服务器和射频传感器软件

N6854A 地理位置服务器软件和 N6841A 射频传感器软件已集成到一个可下载的映像中。本软件使您可以便捷地配置自己网络中的所有射频传感器。它提供了诊断和固化软件更新工具,并为每个传感器提供了一个颜色编码的健康状态指示灯。您可轻松上传地图,对地图进行地理位置校准,从而可以通过热图重叠来显示传感器位置和地理位置结果,指出未知射频发射机的位置。创建启动器,可以同时快速启动一个或多个传感器上的应用软件。使用传感器访问程序库和示例程序,可以开发您自己的应用程序。

这个软件套件包括下列软件:

  • 传感器管理软件(SMT)
  • 传感器规划和优化工具(SPOT)
  • 传感器访问程序库(SAL)
  • 传感器管理服务器(SMS)
  • 地理位置服务器软件(GSS)

 地理位置测量有如下要求:

  • N6854A 地理位置服务器软件的许可证。
  • 最少 3 个 N6841A 射频传感器。
  • 为地理位置测量中使用的每个 N6841A 射频传感器提供一个 N6841A-GFP 选件。
发布日期 版本 版本说明
2017-09-15 2.1.0 改善回放和边沿检测算法

如何下载

  • 点击“下载”按钮
  • 按照屏幕提示进行操作,将可执行文件保存到您的计算机硬盘上。

如何安装

  • 右击刚才下载的可执行文件,选择“以管理员身份运行”开始安装。
  • 根据屏幕上的提示完成安装。如果要求重启,请重启并重新运行安装程序直至安装结束。

颁发许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Window 10

前提条件

  • N6854A 地理位置服务器软件的许可证。
  • 最少 3 个 N6841A 射频传感器。
  • 为地理位置测量中使用的每个 N6841A 射频传感器提供一个 N6841A-GFP 选件。

支持的仪器

  • N6841A, N6854A
2016-09-16 2.0.6 Added Embedded Apps infrastructure, bug fixes, Windows 10 support

Added Embedded Apps infrastructure, bug fixes, Windows 10 support

如何下载

  • Click the Download button
  • Follow the on-screen instructions and save the executable file to your computer hard drive

如何安装

  • Right click on the executable file you downloaded above and select “Run as Administrator” to install
  • Follow the on-screen instructions to complete the installation. If asked to reboot, reboot and re-run installer until installation is completed

颁发许可证

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Window 10

前提条件

  • None

支持的仪器

  • N6841A
2015-10-01 2.0.5 支持多个窄带通道。

如何下载

  • 点击下载按钮。

如何安装

  • 如果要求重启,请重启并重新运行安装程序直至安装结束。

颁发许可证

  • 要求具有许可证
2015-02-10 2.0.4 Zoom in/out and multiple measurement averaging within the Sensor Management Tool. Geolocation database backup/restore/clear. Field Strength API calculation. New licensing scheme via Keysight Software Manager.

如何下载

  • Click Download button.
     

如何安装

  • If asked to reboot, reboot and re-run installer until installation is completed.

颁发许可证

  • 要求具有许可证
2014-04-21 2.0.3 This software/firmware includes a driver for a 3rd party frequency extender and adds new geolocation API functions. It also improves frequency tracking and overall reliability.

如何下载

  • Click download button

如何安装

  • If asked to reboot, do not reboot until the very end.

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N6841A
2013-04-15 2.02 This software/firmware/FPGA upgrade improves overall reliability as well as time-stamping, phase of data, geo-location algorithm improvements and installer fixes.

如何下载

  • Click Download button.
     

如何安装

  • Run the .iso file.

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

  • None

支持的仪器

  • N6841A
2011-01-19 2.0.1 Software file available for download...

如何下载

  • Click download button.
     

如何安装

  • Run the .iso file.

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

  • None

支持的仪器

  • N6841A